添加到信号链设计器

AD1582:  2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源

产品详情

AD1582/AD1583/AD1584/AD1585属于低成本、低功耗、低压差、精密带隙基准电压源系列,均为三引脚(串联)器件,采用紧凑的3引脚SOT-23表贴封装。这些基准电压源具有多功能特性,非常适合用于电池供电的3 V或5 V系统中;这些系统的电源电压变化较大,并且需要将功耗降至最低。

AD1582/AD1583/AD1584/AD1585的出色精度和温度稳定性源于片内器件的精确匹配和热跟踪特性。利用温度漂移曲率校正专利设计技术,可以使电压输出温度特性的非线性度降至最小。

AD1582/AD1583/AD1584/AD1585串联模式器件可以为负载提供最高5 mA的源电流或吸电流,并且只需200 mV的电源电压裕量便可有效地工作。该系列耗用的最大静态电流为70 µA,电源电压变化范围仅为1.0 µA/V。与传统分流器件相比,这些器件具有极为突出的优势。通过输入串联电阻,不再会浪费宝贵的电源电流,而且在所有的输入电平均可实现最高功效.

AD1582/AD1583/AD1584/AD1585分为A、B、C三级,提供小尺寸SOT-23封装。所有等级产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C工业温度范围。

应用

  • 便携式电池供电设备,例如:笔记本电脑、蜂窝电话、寻呼机、PDA、GPS、DMM
  • 计算机工作站;适合用于各种视频RAMDAC
  • 智能工业发射机
  • PCMCIA卡
  • 汽车
  • 磁盘驱动器
  • 3 V/5 V、8位/12位数据转换器


特点和优势

  • 串联基准电压源(2.5 V、3 V、4.096 V、5 V)
  • 低静态电流:70 µA(最大值)
  • 电流输出能力:±5 mA
  • 宽电源电压范围: VIN = VOUT + 200 mV 至
    12 V
  • 宽带噪声(10 Hz至10 kHz):50 µV(均方根)
  • 额定温度范围:
    −40°C 至 +125°C
  • 紧凑的SOT-23表贴封装

AD1582引脚配置图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
Voltage Reference Wizard (downloadable)
This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
Design Calculators HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD1582 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD1582ART-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.75 N  材料信息 查看PCN 订购
AD1582ARTZ-R2 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 250 $ 0.77 $ 0.77 Y  材料信息 通知我 订购
AD1582ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD1582BRTZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.86 Y  材料信息 查看PCN 订购