添加到信号链设计器

AD1580:  1.2 V微功耗、精密分流基准电压源

产品详情

AD1580是一款低成本、双引脚(分流)、精密带隙基准电压源,可以利用50 µA至10 mA的输入电流提供精确的1.225 V输出电压。

它的片内器件具有精确匹配和热跟踪特性,因而可以实现出色的精度和稳定性。利用专有曲率校正设计技术,则可以使电压输出温度特性的非线性度降至最小。该器件使用任意大小的容性负载均可保持稳定。

AD1580的最小工作电流较低,非常适合在电池供电的3 V或5 V系统中使用。此外,该器件的工作电流范围较宽,因此极其灵活通用,适合各种高电流应用。

AD1580分为A、B两级,二者均提供SOT-23和SC70两种封装,这也是目前最小的表贴封装。两种等级产品的额定温度范围均为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用

  • 便携式电池供电设备
    蜂窝电话、笔记本电脑、PDA、GPS、DMM
  • 计算机工作站
  • 适用于各种视频RAMDAC
  • 智能工业发射机
  • PCMCIA 卡
  • 汽车电子
  • 3 V/5 V、8位至12位数据转换器

数据手册, Rev. D, 1/08

特点和优势

  • 宽工作电流范围:50 µA至10 mA
  • 初始精度:±0.1%(最大值)
  • 温度漂移:±50 ppm/°C(最大值)
  • 输出阻抗:0.5 Ω(最大值)
  • 宽带噪声(10 Hz至10 kHz):20 µV rms
  • 工作温度范围:–40°C至+85°C
  • 高ESD保护额定值
    4 kV人体模型
    400 V机器模型
  • 紧凑的SOT-23和SC70表贴封装

AD1580引脚配置

AD1580 Diagram
AD1580引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD1580: 1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference Data Sheet (Rev F, 07/2011) (pdf, 553 kB) 产品数据手册 PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
Avoiding Op-Amp Instability Problems In Single-Supply Applications
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 2, March-May, 2001)
《模拟对话》杂志 HTML
XFET™ References
(Analog Dialogue, Vol. 32, No. 1, 1998)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
Voltage Reference Wizard (downloadable)
This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
Design Calculators HTML
AD1580 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD1580 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD1580ART-REEL 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.75 N  材料信息 查看PCN 订购
AD1580ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD1580BKSZ-REEL 产品状态: 量产 3 ld SC70 3 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.93 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD1580BKSZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SC70 3 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.93 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD1580BRT-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.97 N  材料信息 查看PCN 订购
AD1580BRTZ-R2 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 250 $ 1.02 $ 1.02 Y  材料信息 通知我 订购
AD1580BRTZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.86 Y  材料信息 查看PCN 订购