添加到信号链设计器

ADUM4190:  5kV rms 隔离误差放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM4190是一款基于ADI公司iCoupler®技术的隔离误差放大器。ADuM4190非常适合用于线性反馈电源。ADuM4190的原边控制器与常用的光耦合器和分流调节器解决方案相比,在瞬态响应、功率密度和稳定性方面均有所提高。

与在整个寿命周期中和高温下具有不确定电流传输比的基于光耦合器的解决方案不同,ADuM4190的传输功能不随寿命周期而改变,在宽温度范围-40℃至+125℃内保持稳定。

ADuM4190内置宽频带运算放大器,可用于各种常用的电源环路补偿技术中。ADuM4190速度足够快,允许反馈环路对快速瞬变条件和过流条件做出反应。该器件还内置一个高精度1.225 V基准电压源,可与电源输出设定点进行比较。

ADuM4190采用宽体16引脚SOIC封装,加强型隔离电压额定值为5 kV rms。

应用
  • 线性反馈电源
  • 逆变器
  • 不间断电源(UPS)
  • DOSA兼容模块
  • 电压监控器

特点和优势

  • 高稳定性,不随时间和温度而改变
    -- 初始精度0.5%
    -- 在整个温度范围内精度为1%
  • 兼容II型或III型补偿网络
  • 基准电压:1.225V
  • 兼容DOSA
  • 低功耗工作:
    <7 mA(总功耗)
  • 宽电源电压范围
     VDD1 – 3V 至 20V
     VDD2 – 3V 至 20V
  • 带宽:400kHz
  • 隔离电压
    -- 增强型5.0kV rms
    -- 2.5kV rms参见ADuM3190
  • 宽温度范围:
    -- -40°C至125°C环境温度
    -- 150°C最高结温

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM4190:高稳定性隔离误差放大器 (Rev 0, 07/2013) (pdf, 472 kB) 产品数据手册 PDF
ADuM4190: High Stability Isolated Error Amplifier Data Sheet (Rev 0, 07/2013) (pdf, 472 kB) 产品数据手册 PDF
ADI推出电源应用中的隔离误差放大器 (28 二月 2013) 新闻发布 HTML
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
ADUM4190 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM4190ARIZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工业 Tube, 37 $ 1.38 $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM4190ARIZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM4190BRIZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工业 Tube, 37 $ 1.48 $ 1.28 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM4190BRIZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.28 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM4190SRIZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工业 Tube, 37 $ 1.50 $ 1.30 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM4190SRIZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.30 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM4190TRIZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工业 Tube, 37 $ 1.60 $ 1.39 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM4190TRIZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.39 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADUM3190 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUM3190EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 49.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭