添加到信号链设计器

ADCMP671:  低功耗可调UV和OV监控器,采用400 mV 0.275%基准电压源

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADCMP671电压监控器由两个低功耗、高精度比较器和基准电压源电路组成。这款器件专为监控和报告电源欠压及过压故障而设计,采用1.7 V至5.5 V电源供电,最大功耗仅8.55 μA,因此适合低功耗系统监控和便携式应用。低输入偏置电流和基准电压使电阻可调UV和OV阈值低至400 mV。ADCMP671有两个开漏输出:PWRGD输出指示电源在UV和OV窗口内,OV输出指示电源过压。该输出组合允许用户通过N + 1个处理器输入/输出(I/O)对N个电源进行窗口监控。各输出保证在工作温度范围内吸电流能力大于5 mA。

ADCMP671采用6引脚TSOT封装。工作温度范围为-40°C至+125°C。

应用
- 电源电压监控
- 锂离子监控
- 便携式应用
- 手持式仪表

特点和优势

  • 通过最少处理器I/O进行窗口监控
  • 单独监控N个供电轨仅需N + 1个处理器I/O
  • VDD = 3.3 V、25°C时阈值为400 mV ± 0.275%
  • 电源电压范围:1.7 V至5.5 V
  • 低静态电流:8.55 μA(最大值)
  • 输入范围包括地电位
  • 内部迟滞:9.2 mV(典型值)
  • 低输入偏置电流:±2.5 nA(最大值)
  • 开漏输出
  • 电源良好指示输出
  • 指定过压指示输出
  • 薄型(1 mm)、6引脚TSOT封装

ADCMP671 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADCMP671: Low Power, Adjustable UV and OV Monitor with 400 mV, ±0.275% Reference (Rev 0, 12/2011) (pdf, 305 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADCMP671 型号选项