添加到信号链设计器

ADCMP356:  内置0.6 V基准电压源、推挽高电平有效输出比较器,采用4-SC70封装

产品详情

ADCMP350/ADCMP352/ADCMP354/ADCMP356均为适合一般应用的比较器与基准电压源电路。高压输入与输出结构允许所有器件的输入端电压和开漏器件的输出端电压最高达到22 V。这些器件在−40°C至+125°C温度范围内仍具有高性能,适合汽车及其它环境恶劣的高温高热应用,而低功耗特性和节省空间的SC70封装则使之成为电池供电便携式设备的理想之选。

应用

  • 电压检测器
  • 微处理器系统
  • 计算机
  • 电池监控器
  • 智能仪器
  • 便携式设备

特点和优势

  • 内置0.6 V片内基准电压源的比较器
  • 输出级:
    开漏低电平有效(ADCMP350)
    推挽低电平有效(ADCMP352)
    开漏高电平有效 (ADCMP354)
    推挽高电平有效((ADCMP356)
  • VIN 和开漏输出引脚可耐高压(最高22 V)
  • 低功耗(10 μA)
  • 输入偏置电流:10 nA
  • 迟滞:15 mV
  • 传播延迟:5 μs
  • 额定温度范围:−40°C至+125°C
  • 4引脚SC70封装

ADCMP356 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356: Comparators and Reference Circuits Data Sheet  (Rev B, 04/2011) (pdf, 176 kB) 产品数据手册 PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 产品选型指南 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADCMP356 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADCMP356YKS-REEL7 产品状态: 量产 4 ld SC70 4 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.36 N  材料信息 查看PCN 订购
ADCMP356YKSZ-REEL7 产品状态: 量产 4 ld SC70 4 工业 Reel, 3000 - $ 0.31 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片