添加到信号链设计器

AD96685:  超快速ECL单通道比较器

产品详情

AD96685和AD96687均为超快速电压比较器。AD96685为单通道比较器,具有2.5 ns传播延迟;AD96687为同样快的双通道比较器。两款器件的传播延迟消散均为50 ps,这一特性对于高速比较器尤其重要。传播延迟消散是对不同过驱条件下传播延迟差异的量度。

快速、高精度差分输入级使各种信号的传播延迟可以保持一致,共模范围为-2.5 V至+5 V。输出为互补数字信号,与ECL 10 K和10 KH逻辑系列完全兼容。这些输出提供充足的驱动电流,可直接驱动采用50 Ω电阻端接至-2 V的传输线路。上述器件还提供对电平敏感的锁存输入,并可采用跟踪、跟踪保持或采样保持工作模式。

AD96685和AD96687提供工业(-25°C至+85°C)和军用两种温度范围。工业温度范围器件提供16引脚DIP、SOIC和20引脚PLCC封装;此外,AD96685还提供10引脚、TO-100金属帽壳形式。

特点和优势

  • 快速传播延迟:2.5 ns
  • 低功耗:每个比较器118 mW
  • 封装:DIP、SOIC、PLCC
  • 电源电压:+5 V、–5.2 V
  • ECL逻辑兼容
  • 延迟消散:50 ps

AD96685功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD96685/AD96687: Ultra Fast ECL Comparator Data Sheet  (Rev D, 02/2002) (pdf, 99 kB) 产品数据手册 PDF
AD96685: Military Data Sheet  (Rev C, 04/1993) (pdf) 产品数据手册 PDF
AN-352: 如果使用得当,高速比较器可提供许多有用的电路功能  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
AN-352: High Speed Comparators Provide Many Useful Circuit Functions When Used Correctly  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
AN-25: Applying the OP06 Op Amp As a High Precision Comparator  (pdf, 200 kB) 应用笔记 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航天信息 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 产品选型指南 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD96685 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD96685BR 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Tube, 48 $ 4.28 $ 3.86 N  材料信息 查看PCN 订购
AD96685BR-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Reel, 2500 - $ 3.86 N  材料信息 查看PCN 订购
AD96685BRZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Tube, 48 $ 3.43 $ 3.09 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD96685BRZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 商业 Reel, 2500 - $ 3.09 Y  材料信息 查看PCN 订购