添加到信号链设计器

AD8564:  四路7 ns单电源比较器

产品详情

AD8564是一款四路7 ns比较器,具有单独的输入电源和输出电源,因而输入级可以采用±5 V双电源或5 V单电源供电,同时仍保持CMOS-/TTL-兼容输出。

AD8564具有7 ns快速传播延迟性能,因而成为定时电路和线路接收机的理想选择。独立的模拟电源和数字电源提供出色的保护,可防止电源引脚相互影响。AD8564与MAX901引脚兼容,且电源电流较低。

所有四个比较器均具有相似的传播延迟。上升信号与下降信号的传播延迟在温度和电压范围呢也相似,这些特性使AD8564成为高速定时和数据通信电路的理想选择。欲了解具有锁存功能的类似单路比较器,请参考AD8561数据手册。

AD8564的额定温度范围为–40°C至+125°C工业温度范围,提供16引脚TSSOP、16引脚窄体SOIC或16引脚塑料DIP封装。

应用

  • 高速定时
  • 线路接收机
  • 数据通信
  • 高速电压频率转换器
  • 电池供电仪器仪表
  • 高速采样系统
  • 窗口比较器
  • PCMCIA卡
  • MAX901设计的升级版
  • 数据手册, Rev. B, 8/07

    特点和优势

    • 5 V单电源供电
    • 传播延迟:7 ns
    • 低功耗
    • 单独的输入和输出部分
    • TTL/CMOS逻辑兼容输出
    • 宽输出摆幅
    • TSSOP、SOIC和PDIP封装

    AD8564 引脚配置框图

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8564 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8564 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8564AN 产品状态: 停产 16 ld PDIP 16 工业 Tube, 25 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
    AD8564AR 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 5.18 $ 4.67 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD8564AR-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 2500 - $ 4.67 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD8564AR-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 - $ 4.67 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    AD8564ARU-REEL 产品状态: 停产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 - $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
    AD8564ARUZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 - $ 3.73 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8564ARZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 4.15 $ 3.73 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8564ARZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 2500 - $ 3.73 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8564ARZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 - $ 3.73 Y  材料信息 查看PCN 订购