模拟乘法器或除法器是一种产生与两个或更多个独立输入电压或电流的乘积成比例的输出电压或电流的器件。除了乘法和除法功能外, 乘法器还能够完成平方、开方运算和调制功能。它们适于雷达、通信和工业控制等要求实时响应的应用。ADI公司提供种类最齐全的乘法器和除法器供您选择。
| Part# | -3dB Bandwidth | Slew Rate (V/µs | Settling Time | Accuracy (%FS) | Vin max (V) | Supply Voltage (V max) | Supply Current | Temp Range | Package | US Price 1000-4999 | Transfer Function | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADL5391 | 2GHz | 8.8KV/µs | 2.1ns | 1% FS | 2.5V | 5.5V | 135mA | -40 to 85°C | LFCSP |
$ | W= aXY/U+Z | |
| AD835 | 250MHz | 1KV/µs | 20ns | 2% FS | 1V | 5.5V | 25mA | -40 to 85°C | DIP/SOIC |
$ | [(X1-X2)(Y1-Y2)/U] + Z2 | |
| AD633 | 1MHz | 20V/µs | 2µs | 2% FS | 10V | 18V | 6mA | -40 to 85°C | DIP/SOIC |
$ | (X1-X2)(Y1-Y2)/(10V)+Z2 | |
| AD734 | - | 450V/µs | 200ns | - | - | 16.5V | 12mA | -55 to 125°C | DIP/DIE |
$ | [(X1-X2)(Y1-Y2)/U] + Z2 | |
| AD834 | 500MHz | - | - | 2% FS | 1V | 9V | 35mA | -40 to 85°C | DIP/SOIC |
$ | (4mA)*XY/(1V^2) | |
| AD538 | 400KHz | 1.4V/µs | - | 1% FS | 10V | 18V | 7mA | -55 to 125°C | DIP/Chips |
$ | Vy(Vz/Vx)^m | |
| AD539 | 25MHz | - | - | 2.5% FS | 4.2V | 15V | 10.2mA | -55 to 125°C | LCC/DIP/CHIP |
$ | -VxVy/Vu | |
| AD632 | 1MHz | 20V/µs | 2µs | 500m% FS | 12V | 22V | 6mA | -55 to 125°C | DIP/Header |
$ | [(X1-X2)(Y1-Y2)/U] + Z2 | |
| AD534 | 1MHz | 20V/µs | 2µs | 250m% FS | 10V | 22V | 6mA | -55 to 125°C | LCC/DIP/Header/Chip |
$ | (X1-X2)(Y1-Y2)/(10V)+Z2 | |
| AD532 | ✓ | 1MHz | 45V/µs | 1µs | 1% FS | 10V | 22V | 6mA | -55 to 125°C | LCC/DIP/Header/Chip |
$ | (X1-X2)(Y1-Y2)/(10V) |