添加到信号链设计器

AD9557:  双路输入多服务线路卡自适应时钟转换器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9557是一款低环路带宽时钟乘法器,可为包括同步光纤网络(SONET/SDH)在内的许多系统提供抖动清除和同步能力。AD9557可产生与一个或两个外部输入参考时钟同步的输出时钟。数字锁相环(PLL)可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。即使所有参考输入都失效,AD9557的数字控制环路和保持电路也能连续产生低抖动的输出时钟。

AD9557的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用

- 网络同步,包括同步以太网和 SDH至OTN 映射/解映射
- 清除参考时钟抖动
- 最高达到 OC-192 的 SONET/SDH 时钟,包括FEC
- Stratum 3 保持、抖动清除及相位瞬态控制
- 无线基站控制器
- 电缆基础设施
- 数据通信

特点和优势

  • 在保持模式下支持GR-1244 Stratum 3稳定性
  • 支持平稳的参考切换,几乎不会干扰输出相位
  • 支持Telcordia GR-253抖动产生、转换和容差,适用于SONET/SDH至OC-192系统
  • 支持ITU-T G.8262同步以太网从时钟
  • 支持ITU-T G.823、G.824、G.825和G.8261
  • 自动/手动保持和参考切换
  • 两路参考输入(单端或差分)
  • 输入参考频率范围:2 kHz至1250 MHz
  • 输出频率范围:360 kHz至1250 MHz
  • 可编程数字环路滤波器,覆盖从0.1 Hz至5 kHz的环路带宽(对于< 0.1 dB的峰化最高可达2 kHz)
  • 自适应时钟
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9557 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9557:双路输入多服务线路卡自适应时钟转换器 (Rev 0, 03/2012) (pdf, 1299 kB) 产品数据手册 PDF
AD9557: Dual Input Multiservice Line Card Adaptive Clock Translator Data Sheet (Rev B, 05/2013) (pdf, 1299 kB) 产品数据手册 PDF
ADI推出两款可编程的抖动衰减型时钟转换器IC (29 十月 2011) 新闻发布 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9557 IBIS Model IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9557使用的时钟驱动器

推荐AD9557使用的线性调节器
  • 如需超低噪声、低压差性能,推荐使用ADP150ADP1829
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9557 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9557 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9557/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 190.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭