添加到信号链设计器

AD9508:  1.65 GHz时钟扇出缓冲器,集成输出分频器和延迟调整

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9508提供时钟扇出能力,针对能使系统性能达到最佳的低抖动进行设计。 这款器件能满足数据转换器时钟等应用所需的相位噪声和低抖动要求,可优化这些应用的性能。

它集成4个独立的差分时钟输出,每一个输出都支持数种逻辑电平类型, 包括LVDS (1.65 GHz)、HSTL (1.65 GHz)和1.8V CMOS (250 MHz)。 在1.8V CMOS输出模式下,差分输出转换为两个CMOS单端信号。 无论电源电压如何改变,CMOS输出始终为1.8 V逻辑电平。

每路输出都有一个可编程分频器,可以旁路该分频器或者设置最高1024的整数分频比。此外,AD9508还支持输出相位在输出之间进行粗调。

上电时,还可对器件进行各种固定配置的引脚编程,从而无需进行SPI或I2C编程。

AD9508提供24引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源或2.5 V电源供电。 温度范围是-40 ℃至+85 ℃。

应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 高性能仪器仪表
  • 宽带基础设施

特点和优势

  • 1.65 GHz差分时钟输入/输出
  • 10位可编程分频器,
    1至1024整数分频比
  • 高达4个差分输出或8个CMOS输出
  • 用于上电时进行硬连线编程的引脚绑定功能
  • 宽带随机抖动:<115 fs rms
  • 加性输出抖动:41fs rms
    (12 KHz至20 MHz)
  • 出色的输出间隔离
  • 所有输出自动同步
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9508-EP支持军工和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载AD9508-EP数据手册(pdf)
  • 扩展温度范围:
    −55 ℃至+105 ℃
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/13626 DSCC图纸号

AD9508 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9508 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9508BCPZ 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Tray, 490 $ 5.00 $ 4.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9508BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Reel, 1500 $ 5.00 $ 4.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9508SCPZ-EP 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Tray, 490 $ 7.50 $ 6.38 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9508SCPZ-EP-R7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Reel, 1500 - $ 6.38 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9508评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9508/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭