ADI SRD DESIGN STUDIO™

快速构建并优化短距离无线系统,然后再去实验室!

ADI SRD Design Studio

短距离无线系统的设计与优化是一项复杂的任务,因为需要设置彼此互相依赖的参数的不同范围。在开发过程中需要考虑的子系统的范围包括:锁相环(PLL)、射频滤波/匹配、调制类型与解调过程、数据包格式以及平均功耗等。直到今天,系统设计人员仍然依靠基于电子数据表的工具以及反复的实验室工作,来对这些参数进行优化。

ADI SRD Design Studio是一个功能十分强大的工具,支持对使用ADF7xxx 系列 收发器和接收机的典型无线系统中的许多参数进行实时仿真和优化。 这个开发工具基于流行的ADIsimPLL™ ,并经过改进,允许用户工具在时域和频域浏览调制波形。此外,ADI SRD Design Studio可以构建用户被引导的路径,并将设计流程分解为若干截然不同的任务,从而大大简化整个系统开发过程。

免费下载ADI SRD Design Studio

ADI SRD Design Studio的主要任务清单

  任务名称 描述
1 新的设计工具 包括为各种区域性法规(FCC、ETSI、ARIB等)设置默认值
2 链路预算 支持范围评估
3 频率表 帮助选择xtal与PFD
4 发射机频谱 极其灵活的频谱分析仪(基于FFT)
5 天线/滤波器 匹配电路帮助
6 包格式 进入包结构,了解其对电池寿命与PER的影响
7 同步检测 利用良好的自相关特性帮助选择同步字节
8 功耗 不同的睡眠-发射-接收脚本。帮助计算电池寿命。

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭