添加到信号链设计器

ADF4602:  单芯片、多频段3G毫微微蜂窝收发器

产品详情

ADF4602是一款3G收发器IC,具有无与伦比的集成度和特性集合,非常适合提供蜂窝固定移动融合(FMC)服务的高性能3G毫微微蜂窝。只需少数几个外部器件,便能实现完整的多频段收发器。

单个器件支持UMTS频段1至6和8至10。

接收机基于直接变频架构,这种架构是高度集成的宽带CDMA (WCDMA)接收机的理想选择,可通过完全集成所有级间滤波来减少物料用量。前端含有三个高性能单端低噪声放大器(LNA),使该器件能支持三频段应用。单端输入结构可简化接口,并减少小尺寸单端双工器所需的匹配器件。该器件可结合各种各样的SAW和陶瓷滤波器双工器使用,其出色的线性度可实现良好的性能。

集成式接收基带滤波器提供可选带宽,使该器件能接收WCDMA和GSM-EDGE无线电信号。可选带宽滤波器配合多频段LNA输入结构,使得GSM-EDGE信号可以作为UMTS家用基站的一部分受到监控。

发射机使用创新的直接变频调制器,可实现高调制精度和极低的噪声,而不需要外部发射SAW滤波器。

完全集成的锁相环(PLL)可同时针对接收和发射提供高性能、低功耗的小数N分频频率合成。同时采取特殊防范措施,实现频分双工(FDD)系统所要求的隔离。所有VCO和环路滤波器器件均完全集成。

ADF4602还内置片内低压差稳压器(LDO),向片内功能提供稳压电源电压,输入电压范围为3.1 V至3.6 V。

该IC通过标准三线式串行接口进行控制,接口具有先进的内部功能,允许进行简单的软件编程。全面的省电模式可将正常使用情况下的功耗降至最低。

应用

  • 3G家用基站(毫微微蜂窝)

特点和优势

  • 提供中文数据手册
  • 单芯片多频段3G收发器
    兼容3GPP 25.104第9版WCDMA/HSPA标准
  • 覆盖UMTS频段
    频段I至VI和VIII至X的本地区域BS级
  • 直接变频发射机和接收机
  • WCDMA和GSM接收基带滤波器选项
  • 易于使用,校准工作量极小
    自动Rx直流失调控制
    简便的增益、频率和模式编程
  • 低电源电流
    接收电流:50 mA(典型值)
    发射电流:50 mA至100 mA(随输出功率变化)
  • 6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装
  • 只需极少的外部器件
    集成多频段多模式监控
    无Tx SAW或Rx级间SAW滤波器
    集成电源管理
    集成频率合成器,包括PLL环路滤波器
    集成PA偏置控制DAC/GPO
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

功能框图 ADF4602

提示:

本产品针对专属应用而设计。详细的数据手册包括有关专有技术的信息,只向其需求与该应用密切相关的用户提供,并需要签署单独的保密协议。如需申请数据手册,请联系 集成收发器开发组 ,并提供以下信息:最终应用、年使用量和基带开发策略。

对于不符合条件的申请,我们将不会做出响应,对此我们表示遗憾。我们一般的技术支持部门不提供本产品技术支持。

有关其它信息下载和ADI公司集成收发器技术概述,请 点击这里

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADF4602:单芯片、多频段3G毫微微蜂窝收发器 数据手册 (Rev 0, 02/2010) (pdf, 907 kB) 产品数据手册 PDF
ADF4602: Single-chip, Multi-band 3G Femtocell Transceiver Data Sheet (Rev A, 02/2011) (pdf, 671 kB) 产品数据手册 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。