Analog-to-Digital Converter and Driver ICs Solutions Bulletin, Volume 11, Issue 1

模数转换器与驱动器IC解决方案通报,第11卷第2期

感谢您阅读“模数转换器与驱动器IC解决方案通报”。下面列出了信号链设计过程所有阶段的在线支持资源。

Adobe PDF下载PDF文件 (pdf, 3.67 MB)



器件评估和选择


欲下载本期解决方案通报中所述器件的数据手册及申请样片和订购评估板,请点击下面的链接,直接前往产品页面。

AD9467: 业界速度最快的16位、250 MSPS ADC

AD7171: 16位低功耗Σ-Δ型ADC

ADA4940: 2 MHz带宽的低功耗ADC驱动器

AD9644: 14位、80 MSPS双通道ADC提供SERDES输出

AD8475: 适用于SAR ADC的差分放大器

AD7606: 8通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC

ADL5201: 数字IF可变增益放大器

AD9650: 具有出色噪声性能的16位、105 MSPS双通道ADC

AD7298: 集成温度传感器的最小8通道SAR ADC

AD7195: 温漂系数24位Σ-∆型ADC

AD9286: 低功耗、8位、500 MSPS流水线式ADC

AD9523: ADC 时钟实现低于200 ps的抖动

AD7991/5/8/9:2/4/8通道系列SAR ADC提供 I2C 兼容型输出

AD7626: 业界ENOB性能最佳的PulSAR 10 MSPS ADC

确定信号链架构


ADI公司解决方案通报系列
本档案库汇集解决方案通报的存档文件,提供许多常见系统的信号链设计挑战的解决方案。


模拟对话
ADI公司技术杂志历史悠久,刊载模拟、数字和混合信号技术与系统解决方案所有方面的深度讨论文章。


培训、教程和研讨会
荟萃众多在线研讨会、书籍和文章,主题涉及一系列利用ADI公司丰富系统和器件经验构建的数据转换器。


培训、教程和研讨会


培训、教程和研讨会
荟萃众多在线研讨会、书籍和文章,主题涉及一系列利用ADI公司丰富系统和器件经验构建的数据转换器。

CN0105: 16位10 MSPS ADC AD7626的单端转差分高速驱动电路
CN0102/CNO118/CN0119/CN0155: 用24位Σ-Δ型ADC的精密电子秤设计
CN0043/CN0044/CN0045: AD8599运算放大器用作AD799x ADC的超低失真驱动器
CN0148: 可扩展多通道同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑


设计和仿真工具库
在线设计和仿真工具,按所支持的技术分组


非常见问题解答(RAQ)
ADI公司专家关于排除故障的一些想法和提示,有助于解决实际设计问题。


技术文档
搜索ADI公司的应用笔记、白皮书、技术文章、书籍、研讨会、教程、手册和用户指南等资源库。


视频
介绍产品和应用等的简短视频汇总。


在线研讨会
讨论器件应用和系统设计的一小时技术在线研讨会和简短视频的汇总。


应用支持中心
联系ADI公司的技术和应用专家。

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭