衰减器、VGA和滤波器

ADI公司针对通信、仪器仪表和军用市场及应用,提供业界最齐全的RF和IF可变增益控制产品组合,其中包括基于X-Amp™插值架构的连续模拟线性dB产品以及提供0.25dB精密步进和线性电压数字控制功能的数字步进控制产品。ADI公司提供创新的集成技术,将数字控制多极点模拟滤波器集成在VGA和单芯片AGC电路中,以支持自动电平控制。

产品选型表

  • 设计支持

  • 面向工程师的在线支持社区

    实验室电路

    CN-0140:高性能、双通道IF采样接收机

    CN-0082:利用ADL5331 RFVGA和AD8319对数检波器产生恒定包络信号

    CN-0072:利用AD8368可变增益放大器扩展ADL5513对数检波器的动态范围

    CN-0050 :适用于RF应用的稳定闭环自动功率控制

    CN-0002 :利用AD8376 VGA驱动高中频交流耦合应用中的宽带宽ADC

    RF VGA应用笔记

    AN-1098:高性能差分驱动放大器与ADC之间的窄带接口设计方法 (pdf, 167 KB)

    AN-0974 :TD-SCMA多载波系统可行性研究 (pdf, 634 KB)

    AN-808:CDMA2000多载波系统可行性研究 (pdf, 1535 KB)
    本应用笔记的目的是探讨实现CDMA2000多载波收发机的可行性以及子系统的主要性能要求。

    AN-827:放大器与开关电容ADC接口的匹配方法 (pdf, 203 KB)

    AN-772:引脚架构芯片级封装(LFCSP)设计与制造指南 (pdf, 439 KB)

    AN-826:2.4 GHz WiMAX直接变频发射机 (pdf, 417 KB)

IF VGAs

Part# 中文数据手册Gain ControlRF Frquency Range (MHz)Gain AccuracyOutput IP3Spectral NoiseGain (min)Gain (max)Noise Figure (dB)Min Pos SupplyMax Pos SupplySupply CurrentPackageUS Price 1000-4999
ADL5201
 
Digital700MHz-50dBm--11.5dB20dB7.5dB4.5V5.5V110mA24-Lead LFCSP $4.54
ADL5202Reference Circuit Available  Digital700MHz-50dBm--11.5dB20dB7.5dB4.5V5.5V210mA40-Lead LFCSP $6.57
ADL5565Reference Circuit Available
 
Analog6GHz1dB54dBm1.52(nV/rtHz)0dB15.5dB8.7dB2.8V5.2V80mA16-Lead LFCSP $3.68
ADL5336Reference Circuit Available  Analog1GHz100mdB28dBm--14.6dB19.5dB7.1dB4.5V5.5V80mA32-Lead CSP $6.57
AD8366  Digital600MHz-38dBm-4.5dB20.25dB11.4dB4.75V5.25V180mA32-Lead CSP $6.57
ADRF6516  Analog31MHz200mdB35dBm--5dB45dB-3.15V3.45V360mA32-Lead CSP $10.3
ADRF6510Reference Circuit Available
 
Analog30MHz-27dBm--5dB45dB-4.75V5.25V258mA32-Lead CSP $8.99
ADL5561  Analog2.9GHz-49dBm2.1(nV/rtHz)6dB15.5dB8dB3V3.6V40mA16-Lead LFCSP $3.68
ADL5562Reference Circuit Available  Analog3.3GHz-47dBm2.1(nV/rtHz)6dB15.5dB7.3dB3V3.6V80mA16-Lead LFCSP $3.68
AD8372  Digital130MHz300mdB35dBm--9dB32dB7.9dB4.5V5.5V212mA32-Lead CSP $6.58
AD8375  Digital630MHz200mdB50dBm1.9(nV/rtHz)-4dB20dB8.3dB4.5V5.5V125mA24-Lead LFCSP $4.54
AD8376Reference Circuit Available  Digital700MHz200mdB50dBm2(nV/rtHz)-4dB20dB8.7dB4.5V5.5V250mA32-Lead CSP $6.57
AD8368Reference Circuit Available  Analog800MHz400mdB33dBm--12dB22dB9.5dB4.5V5.5V60mA24-Lead LFCSP $4.6
AD8370  Digital750MHz-35dBm2.1(nV/rtHz)-11dB34dB7.2dB3V5.5V79mA16-Lead TSSOP $4.25
AD8369  Digital600MHz500mdB19.5dBm2(nV/rtHz)-5dB40dB7dB3V5.5V37mA16-Lead TSSOP $4.25
AD8367  Analog500MHz200mdB36.5dBm1.84(nV/rtHz)-2.5dB42.5dB6.2dB2.7V5.5V26mA14-Lead TSSOP $4.6
回到顶部

RF VGAs

Part# 中文数据手册Gain ControlRF Frquency Range (MHz)Gain (min)Gain (max)Noise Figure (dB)1 dB Comp Point (dBm)Output IP3Max Pos SupplySupply CurrentPackageUS Price 1000-4999
ADL5240
 
Digital4GHz-13.1dB18dB2.9dB19.5dBm41dBm5.25V93mA32-Lead CSP $3.5
ADL5243  Digital4GHz-1.2dB31.3dB2.9dB26dBm41.1dBm5.25V175mA32-Lead CSP $5.79
ADL5331Reference Circuit Available  Analog1.2GHz-14dB17dB9dB-47dBm5.25V240mA24-Lead LFCSP $5.16
ADL5592  Digital2.4GHz-52.1dB8.9dB4.8dB-29dBm5.5V189mA40-Lead LFCSP $7.96
ADL5330Reference Circuit Available  Analog3GHz-32dB21dB9dB1.3dBm31.5dBm5.25V215mA24-Lead LFCSP $5.04
ADL5390  Analog2.4GHz-30dB5dB21dB8.5dBm23.3dBm5.25V135mA24-Lead LFCSP $7.59
AD8340  Analog1GHz-32dB-2dB-11dBm24dBm5.25V130mA- $7.59
AD8341  Analog2.4GHz-34.5dB-4.5dB-8.5dBm17.5dBm5.25V125mA24-Lead LFCSP $7.59
回到顶部

VGA Filters

Part# 中文数据手册Gain ControlOutput IP3Number of ChannelsRF Frquency Range (MHz)Max Pos SupplySupply CurrentSupply Voltage (V)Voltage Supply (V)Gain (min)Gain (max)US Price 1000-4999
ADRF6516  Analog35dBm231MHz3.45V360mA---5dB45dB $10.3
ADRF6510Reference Circuit Available
 
Analog27dBm230MHz5.25V258mA5.25V--5dB45dB $8.99
回到顶部

新产品

  • AD8367- 500 MHZ、45DB线性DB可变增益放大器

    集成平方律检波器的硅双极性VGA

    AD8367是一款高性能可变增益放大器,设计用于在最高500 MHz的中频频率下工作。从外部施加0至1 V的模拟增益控制电压,可调整45 dB增益控制范围,以提供20 mV/dB输出。精确的线性dB增益控制通过ADI公司的专有X-AMP™架构实现,该架构含有一个可变衰减器网络,由高斯插值器提供输入,从而实现精确的线性增益调整。

    此外,AD8367集成一个平方律检测器,使该器件可用作AGC解决方案,并提供检测到的接收信号强度指示(RSSI)输出电压。

    AD8367的额定工作频率为CDMA/GSM和W-CDMA移动通信应用中常见的中频频率70 MHz、140 MHz、190 MHz和240 MHz。

    AD8367采用高性能硅双极性工艺制造,提供14引脚超薄紧缩小型( 更多Read more

    AD8367 框图

新闻

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭