ADRF6518:  63 MHz双通道可编程滤波器和可变增益放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADRF6518包括一对匹配的完全差分低噪声、低失真可编程滤波器和可变增益放大器(VGA)。每个通道都能够抑制较大的带外干扰信号,同时忠实放大所需信号,因而模数转换器(ADC)的带宽和分辨率要求得以降低。两个通道匹配出色,而且在所有增益和带宽设置下都具有很高的无杂散动态范围,因此ADRF6518非常适合具有密集星座图、多个载波并存在邻近干扰的正交(IQ)通信系统。可通过串行端口接口(SPI)编程放大器增益、滤波器转折频率等各种特性。

位于滤波器之前的第一个VGA提供24 dB的连续增益控制以及9 dB、12 dB和15 dB的固定增益选项,并设置差分输入阻抗为400 Ω。滤波器在1 MHz至63 MHz范围内以1 MHz步进提供转折频率为1 dB的六极点巴特沃兹响应。对于超出63 MHz的工作频率,可通过SPI禁用滤波器并完全将其旁路。提供宽带峰值检波器,用于监控滤波器输入端的峰值信号。滤波器之后的每一对VGA都可提供24 dB连续增益控制,固定增益选项为12 dB、15 dB、18 dB和21 dB。输出缓冲器提供额外的3 dB或9 dB增益选项,并提供低于10 Ω的差分输出阻抗。它们能够以优于65 dBc的HD3驱动3 V p-p 至1 kΩ负载。输出共模电压默认为VPS/2,并且可以通过驱动高阻抗VOCM引脚调整到最低900 mV。如果希望进行完全直流耦合操作,可以通过SPI禁用单个通道上独立的内置直流失调校正环路。高通转折频率由引脚OFS1和OFS2引脚上的外部电容和后置滤波器VGA增益确定。

ADRF6518采用3.15 V至3.45 V电源供电,最大功耗为400 mA。完全禁用时,功耗低于10 mA。ADRF6518采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供32引脚、裸露焊盘LFCSP封装,额定温度范围为40°C至+85°C。

应用

  • 基带I/Q接收机
  • 分集接收机
  • ADC驱动器
  • 点到点及点到多点无线电
  • 仪器仪表
  • 医疗

特点和优势

  • 一对匹配的可编程滤波器和三通道VGA
  • 连续增益控制范围:72 dB
  • 数字增益控制:30 dB
  • 6极点巴特沃兹滤波器:1 MHz 至 63 MHz ,1 MHz步进,1 dB转折频率
  • 前置放大器和后置放大器增益步进
  • 峰值检波器
  • 滤波器旁路模式,-3 dB带宽(BW) VGA2和VGA3 21 dB/12 dB增益:350 MHz/ 700 MHz
  • IMD3:>65 dBc(1.5 V p-p复合输出)
  • HD2、HD3:>65 dBc(1.5 V p-p输出)
  • 差分输入和输出
  • 灵活的输出和输入共模范围
  • 可选直流输出失调校正
  • SPI可编程滤波转折频率和增益步进
  • 3.3 V单电源,具有关断特性

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADRF6518:1100 MHz可变增益放大器和基带可编程滤波器 (Rev 0, 07/2013) (pdf, 1614 kB) 产品数据手册 PDF
ADRF6518: 1100 MHz Variable Gain Amplifiers and Baseband Programmable Filters Data Sheet (Rev 0, 07/2013) (pdf, 1614 kB) 产品数据手册 PDF
ADI的射频新品和微波创新产品亮相IMS2013 (06 六月 2013) 新闻发布 HTML
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADRF6518 Evaluation Software  (zip, 1177 kB) 评估软件 ZIP
Windows 7 Drivers for the SPI Software  (zip, 724 kB) 评估软件 ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADRF6518 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADRF6518评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADRF6518-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭