添加到信号链设计器

ADRF6516:  31 MHZ、双通道可编程滤波器和可变增益放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADRF6516包括一对匹配的完全差分低噪声、低失真可编程滤波器和可变增益放大器(VGA)。每个通道都能够抑制较大的带外干扰信号,同时忠实放大所需信号,因而模数转换器(ADC)的带宽和分辨率要求得以降低。两个通道匹配出色,而且在所有增益和带宽设置下都具有很高的无杂散动态范围,因此ADRF6516非常适合具有密集星座图、多个载波并存在邻近干扰的正交(IQ)通信系统。

滤波器提供6极点巴特沃兹响应,其1 dB转折频率可通过SPI在1 MHz至31 MHz范围内进行编程,步进为1 MHz。滤波器之前的前置放大器提供3 dB或6 dB的SPI可编程增益选项,它可设置1600 Ω的差分输入阻抗,并具有1.1 V至1.8 V驱动范围、默认值为VPS/2的共模电压。

滤波器之后的可变增益放大器提供50 dB的连续增益控制,斜率为15.5 mV/dB,其最大增益可以通过SPI编程为不同的值。输出缓冲器提供30 Ω的差分输出阻抗,能够以2 V p-p驱动1 kΩ负载。输出共模电压默认为VPS/2,但可以通过驱动高阻抗VOCM引脚调整到最低700 mV。如果希望进行完全直流耦合操作,可以禁用独立的内置直流失调校正环路。高通转折频率由引脚OFS1和OFS2上的外部电容和VGA增益确定。

ADRF6516的工作电源电压为3.15 V至3.45 V;当编程为最高带宽设置时,其最大功耗为360 mA。禁用时的功耗低于9 mA。ADRF6516采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供32引脚、裸露焊盘LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C。

应用
- 基带I/Q接收机
- 分集接收机
- ADC驱动器
- 点到点及点到多点无线电
- 仪器仪表
- 医疗

特点和优势

  • 一对匹配的可编程滤波器和可变增益放大器(VGA)
  • 连续增益控制范围: 50 dB
  • 数字增益控制:15 dB
  • 6极点巴特沃兹滤波器:1 MHz至31 MHz,步进1 MHz,1 dB转折频率
  • 前置放大器和后置放大器增益步进
  • IMD3:>65 dBc(1.5 V p-p复合输出)
  • HD2、HD3:>65 dBc(1.5 V p-p输出)
  • 差分输入和输出
  • 灵活的输出和输入共模范围
  • 可选直流输出失调校正
  • SPI可编程滤波转折频率和增益步进
  • 关断特性
  • 3.3 V单电源供电

ADRF6516 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADRF6516: 31 MHz, Dual Programmable Filters and Variable Gain Amplifiers Data Sheet (Rev B, 02/2012) (PDF, 1065 kB) 产品数据手册 PDF
ADI 推出两款适用于宽带通信系统的高集成度 VGA (26 九月 2011) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADRF6516 Evaluation Board Software  (zip, 431 kB) 评估软件 ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADRF6516 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADRF6516 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADRF6516-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭