添加到信号链设计器

ADRF6510:  30 MHz 双通道可编程滤波器和可变增益放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADRF6510集成一对匹配的完全差分低噪声、低失真可编程滤波器和可变增益放大器。每个通道都能够抑制较大的带外干扰信号,同时忠实放大所需信号,因而模数转换器的带宽和分辨率要求得以降低。两个通道匹配出色,而且在所有增益和带宽设置下都具有很高的无杂散动态范围,因此ADRF6510非常适合具有密集星座图、多个载波并存在邻近干扰的正交(I-Q)通信系统。

滤波器提供6极点巴特沃兹响应,其1 dB转折频率可通过SPI端口在1 MHz至30 MHz范围内进行编程,步进为1 MHz。滤波器之前的前置放大器提供6 dB或12 dB的引脚可编程增益选项,它可设置400 Ω的差分输入阻抗,并具有1.5 V至2.5 V驱动范围、默认值为2.1 V的共模电压。

滤波器后接的可变增益放大器提供50 dB的连续增益控制,斜率为30 mV/dB。输出缓冲器提供10 Ω的差分输出阻抗,能够以1.5 V峰峰值电压驱动1 kΩ负载。输出共模电压默认为Vps/2,但可以通过VOCM引脚进行编程。如果希望进行直流耦合工作,可以禁用内置的直流失调校正环路。高通转折频率由引脚OFS1和OFS2上的外部电容确定。

ADRF6510的工作电源电压为4.75 V至5.25 V;当编程为最高带宽设置时,其最大功耗为250 mA。禁用时的功耗为2 mA。它采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供32引脚、裸露焊盘LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C。

应用

  • 基带I/Q接收机
  • 分集接收机
  • ADC驱动器

特点和优势

  • 一对匹配的可编程滤波器和VGA
  • 连续增益控制范围:-5 dB至45 dB
  • 6极点滤波器
    0.5 dB转折频率:1至30 MHz(1 MHz步进)
    SPI可编程
  • 前端增益步进:6 dB
  • IMD3 >55 dBc(0.8 V峰峰值复合输出)
  • HD2、HD3 >60 dBc(0.8 V峰峰值输出)
  • 差分输入和输出
  • 可调输出共模电压
  • 可选直流输出失调校正功能
  • 省电特性
  • 5V单电源供电

ADRF6510功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Windows 7 Drivers for the SPI Software  (zip, 724 kB) 评估软件 ZIP
ADRF6510评估板控制软件(USB控制)  (zip, 418 kB) 评估软件 ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADRF6510 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADRF6510评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADRF6510-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭