添加到信号链设计器

ADL5336:  集成可编程RMS检波器的可级联IF VGA

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5336包括一对可变增益放大器(VGA),设计用于级联中频应用。放大器具有线性dB增益控制,在低频至1 GHz范围内工作。得益于ADI公司用于实现高性能可变增益控制的创新技术——已获专利的X-AMP®架构,该器件在整个控制范围内具有出色的增益性能,并且在整个频率范围内具有出色的平坦度。

各VGA具有24 dB的增益控制范围,其最大增益可以在6 dB范围内通过SPI独立编程。VGA可以级联,以提供48 dB的总增益范围。当通过1:4巴伦连接到50 Ω信号源时,增益会提高6 dB。第二VGA具有一个SPI可编程输入开关,用于从两路外部输入中选择其一。

从一个200 Ω信号源或从一个50 Ω信号源通过1:4巴伦驱动时,复合放大器的噪声系数(NF)在最大增益时为6.8 dB。各VGA的输出可以将100 Ω负载驱动到5 V p-p最大值。

各VGA具有独立的方波检波器,用于实现自主的自动增益控制(AGC)。各检波器设定点可以在−24 dBV至−3 dBV范围内,以3 dB步长通过SPI独立编程。当两个VGA均处于AGC模式并且具有相同的设定点时,如果从最大增益倒退18 dB,则复合噪声系数(NF)提高到9 dB。

ADL5336采用5 V电源供电,典型电源电流为80 mA,禁用时的功耗为4 mA。它采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供32引脚、裸露焊盘LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 点对多点无线电
  • 仪器仪表
  • 医疗

特点和优势

  • 一对集成RMS AGC检波器的VGA
  • VGA和AGC工作模式
  • 连续增益控制范围: 48 dB
  • 噪声系数(NF):6.8 dB(最大增益时)
  • IMD3 > 62 dBc(1.0 V p-p复合输出)
  • 差分输入和输出
  • VGA2支持多路复用输入
  • 可编程检波器AGC设定点
  • 可编程VGA最大增益
  • 关断特性
  • 5 V单电源供电

ADL5336 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5336: Cascadable IF VGAs with Programmable RMS Detectors Data Sheet (Rev B, 02/2012) (pdf, 926 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0248:基于IQ解调器,具有中频和基带可变增益以及可编程基带滤波功能的中频至基带接收机  (pdf, 434 kB) Circuit Note PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Windows 7 Drivers for the SPI Software  (zip, 724 kB) 评估软件 ZIP
ADL5336 Evaluation Board Software  (zip, 431 kB) 评估软件 ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5336 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5336-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭