添加到信号链设计器

ADL5330:  10 MHz至3 GHz VGA,60 dB增益控制范围

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5330是一款宽带电压可变增益放大器,额定工作频率范围为10 MHz至3 GHz。该器件可以在60 dB范围内提供精密线性dB增益控制,衰减约为-40 dB,增益约为+20 dB。在60 dB范围内设置增益或衰减时,需要0至1.4 V的增益控制输入电压。

ADL5330可提供高线性度输出功率,因而是无线基础设施发射信号路径的理想解决方案。

ADL5330采用24引脚LFCSP封装,额定温度范围为–40°C至+85°C。

特点和优势

  • 工作频率范围:10 MHz至3GHz
  • 线性dB增益控制范围:60 dB
  • 增益:+20 dB(最大值)
  • 输出三阶交调截点:+31 dBm (900 MHz)
  • 输出1dB压缩点:+22 dBm (900MHz)
  • 输出本底噪声:144 dBm/Hz (900 MHz)
  • 5 V单电源
  • 24引脚小型LFCSP封装

ADL5330功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5330: 10 MHz to 3 GHz VGA with 60dB Gain Control Range Data Sheet (Rev A, 06/2005) (pdf, 863 kB) 产品数据手册 PDF
AN-826: 2.4 GHz WiMAX直接变频发射机[中文版]  (pdf, 617 kB) 应用笔记 PDF
AN-826: A 2.4 GHz WiMAX Direct Conversion Transmitter  (pdf, 417 kB) 应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
应用笔记 PDF
CN-0050  (pdf, 396 kB)
适合RF应用的稳定闭环自动功率控制
Circuit Note PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

推荐配套产品


推荐ADL5330使用的低噪声电压调节器

  • 如需具有反向电流保护的5 V、500mA固定输出低压差调节器,推荐使用 ADP7104
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5330 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5330ACPZ-R2 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工业 Reel, 250 $ 5.56 $ 5.56 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADL5330ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 5.04 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADL5330ACPZ-WP 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工业 Tray, 64 $ 5.56 $ 5.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5330 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5330-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 140.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭