添加到信号链设计器

AD8375:  超低失真IF VGA

产品详情

AD8375是一款数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8375成为多种接收机应用中的卓越增益控制器件。AD8375采用先进的高速SiGe工艺制作,集成专有失真消除技术,在200 MHz时能获得50 dBm的IP3输出。

AD8375能以1dB的分辨率提供24 dB宽增益范围。通过可由标准TTL电平驱动的5引脚控制接口对增益进行调整,开集输出提供灵活的接口,允许利用负载阻抗来设置整个信号范围增益。因此,信号电压增益与负载成正比。

AD8375的电源由PWUP引脚的适当逻辑电平提供。其静态电流典型值为130 mA。在省电模式下,AD8375待机电流仅为5 mA,可以提供出色的输入-输出隔离。

AD8375采用ADI公司的高速SiGe工艺制作,采用小尺寸、散热增强型24引脚 4 mm × 4 mm LFCSP封装,工作温度范围:-40°C ~ +85°C。

应用

  • 差分ADC驱动器
  • 高中频采样接收机
  • 宽带多通道接收机
  • 仪器仪表
  • 数据手册, Rev. 0, 8/07

    功能框图AD8375

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8375 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8375 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8375-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭