添加到信号链设计器

AD8372:  41dB增益范围、1 dB步长、可编程双通道VGA

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8372是一款双通道、数字控制、可变增益放大器,能提供精密的增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8372非常适合多通道接收机应用。

对于宽动态范围应用而言,AD8372能提供41dB的宽增益范围。其增益可以通过4引脚、双向串行端口进行编程。每通道串行接口包括时钟、闩锁、数据输入线和数据输出线。

AD8372利用一个外部电阻提供设置输出级跨导能力。RXT1与RXT2引脚通常通过一个2.0 kΩ的电阻接地,将最大增益额定值设置为31 dB。调整电流设置电阻,可以控制每个通道的增益和失真性能。这个灵活特性可用于功耗与失真性能折中的应用。

AD8372利用ENB1、ENB2引脚的适当逻辑电平供电。在省电模式下,AD8372待机电流不足2.6 mA,提供出色的输入-输出隔离。省电模式下保持增益设置。

AD8372采用ADI公司的高频BiCMOS工艺制作,具有精密增益控制调节能力和低失真性能。AD8372每通道的静态电流通常为106 mA。AD8372放大器采用紧凑的、散热增强型5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP封装,工作温度范围是:–40°C ~ +85°C 。

应用

  • 差分ADC驱动器
  • CMTS上行直接采样接收机
  • CATV调制信号缩放
  • 普通RF/IF增益级
  • 单端-差分转换
  • Data Sheet, Rev. 0, 11/07

    功能框图AD8372

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8372: 41 dB Range, 1 dB Step Size, Programmable Dual VGA Data Sheet (Rev B, 06/2011) (pdf, 715 kB) 产品数据手册 PDF
    RF 手册  (pdf, 988 kB)
    RF IC 选型指南(12/2010)
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
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
    AD8372 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8372 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8372-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭