| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8370: LF to 750MHz Digitally Controlled VGA Data Sheet (Rev B, 12/2011) (pdf, 819 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版] (pdf, 783 kB) | 应用笔记 | |
| AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs (pdf, 203 kB) | 应用笔记 | |
| Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems (pdf, 129 kB) | 技术指南 | |
|
Integrated VGA Aids Precise Gain Control
(pdf, 194 kB)
by Phillip Halford and Eamon Nash, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, March 2002) |
技术文章 | |
| Variable Gain Amplifier Selection Table (pdf, 68 kB) | 产品选型指南 | |
|
High-speed ADCs suit communications applications
(RF Design, 4/5/2006) |
产品评述 | HTML |
|
RF 手册
(pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010) |
概况 | |
| 业界第一款数字控制双通道可变增益放大器(VGA):功能增加一倍;尺寸缩小2/3 | 概况 | HTML |
| Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems (pdf, 75 kB) | 概况 | |
| What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? | 常见问题解答 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。 |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
|
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。 |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。