添加到信号链设计器

AD8366:  DC至600 MHz、双通道数字可变增益放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8366包括一对匹配的全差分、低噪声、低失真数字可编程可变增益放大器(VGA)。各放大器的增益可以在4.5 dB至20.25 dB的范围内,以0.25 dB的步长单独或同时进行编程。该器件在DC至70 MHz带宽上提供独立于增益代码的平坦的频率性能。

AD8366具有出色的无杂散动态范围,适合驱动高分辨率模数转换器(ADC)。在10 MHz工作时,最大增益下的噪声系数(NF)为11.4 dB;增益每降低4 dB,NF就增加约2 dB。在整个增益范围内,在10 MHz下驱动200 Ω负载时,对于2V峰峰值的输出,HD3和HD2优于−90 dBc。驱动200 Ω负载时,-90 dBc的双音交调失真对应于45 dBm (38 dBVrms)的OIP3。差分输入阻抗为200 Ω,提供精确定义的端接电阻。差分输出阻抗较低,约为25 Ω。

输出共模电压默认值为VPOS/2,用户可通过VCMA与VCMB引脚在一定的电压范围内对其进行编程。输入共模电压的默认值也是VPOS/2,但可以降低至1.5 V。内置的直流失调补偿环路可用来消除来自信号链中前几级的直流失调。如果需要采用直流耦合工作方式,也可以禁用该环路。

数字接口支持并行或串行模式增益编程。AD8366采用4.75 V至5.25 V电源供电,典型功耗为180 mA。禁用时,其功耗约为3 mA。AD8366采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供32引脚、裸露焊盘LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C。

应用
基带I/Q接收机
分集接收机
宽带ADC驱动器

特点和优势

  • 匹配的差分数字控制VGA对
  • 增益范围:4.5 dB至20.25 dB
  • 增益步长:0.25 dB
  • 工作频率
       DC至150 MHz(2 V峰峰值)
       3dB带宽:600 MHz
  • 噪声系数(NF)
       11.4 dB(10 MHz、最大增益时
       18 dB(10 MHz、最小增益时)
  • OIP3:45 dBm (10 MHz)
  • HD2/HD3
    优于−90 dBc(2 V峰峰值输出,10 MHz、最大增益时)
  • 差分输入和输出
  • 可调输出共模
  • 可选直流输出失调校正功能
  • 串行/并行模式增益控制
  • 掉电特性
  • 5 V单电源供电

AD8366功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8366: DC to 600 MHz, Dual-Digital Variable Gain Amplifiers Data Sheet (Rev A, 03/2011) (pdf, 513 kB) 产品数据手册 PDF
Direct Conversion Receiver Designs Enable Multi-standard/Multi-band Operation
Modern direct conversion provides a compelling solution for field programmable radio designs and offers a cost benefit and potential performance advantage over traditional receiver solutions.
(RF Designline, 2/16/2009)
技术文章 HTML
ADI公司针对新一代通信系统推出高性能集成式RF解调器 (23 二月 2011) 新闻发布 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8366 Dual-Digital Variable Gain Amplifier Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8366 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8366 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8366-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭