SOT-89 RF/IF 放大器


SOT-89



EngineerZone

ADI公司有众多采用SOT-89封装的RF/IF放大器,包括驱动放大器、中频放大器和增益模块放大器。这些SOT-89放大器性能卓越,功耗极低,可以非常高效地用于各种应用。通过在整个频率范围内同时提供低噪声系数和高OIP3特性,它们还能实现最高的动态范围。



欲申请样片和下载数据手册,请访问产品页面

  • ADL5320: 1/4 W 驱动放大器,400 - 2700 MHz
  • ADL5321: 1/4 W 驱动放大器,2300 - 4000 MHz
  • ADL5535: 中频放大器,16 dB增益,20 - 1000 MHz
  • ADL5536: 中频放大器,20 dB增益,20 - 1000 MHz
  • ADL5601: 增益模块放大器,15 dB增益,50 - 4000 MHz
  • ADL5602: 增益模块放大器,20 dB增益,50 - 4000 MHz



  • RF/IF 放大器产品组合: 了解有关ADI公司RF/IF放大器完整产品组合的更多信息,包括增益模块、驱动器、LNA、IFA和功率放大器。
  • RF/IC 产品组合: 了解有关ADI公司针对整个RF信号链的高性能RF IC产品组合的更多信息。

SOT-89 RF/IF 放大器资源


沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭