放大器

Analog Devices,Inc.,(ADI公司)利用其业界领先的放大器,同时结合RF IC设计经验,开发出丰富多样的单端输入/输出固定增益RF放大器/IF放大器,工作频率为低频至最高6 GHz,包括增益模块、低噪声放大器、中频放大器、驱动器放大器和功率放大器。这些器件提供高线性、低噪声系数和多种固定增益选项,功耗低,并且能在整个频率、温度和电源电压范围内提供额定性能,适合各种蜂窝、医疗和仪器仪表应用。无论您有何种放大器设计需求,ADI公司均可提供适当的解决方案。

Circuit from the lab 已完成设计、测试,可供立即集成

产品选型表

  • 了解RF放大器

  • SOT-89 放大器

    指南和在线研讨会

    频率合成基础知识,第一部分:锁相环
    关于频率合成的原理分为两个部分,这是第一部分,主要介绍锁相环。本研讨会涉及:频率产生的需求;过去、现在及未来的技术;如何评估频率合成器的性能;以及实际应用。将重点关注锁相环(PLL)频率合成器。

    将高性能RF信号链集成至更小空间的解决方案
    本次在线研讨会将介绍RF IC技术集成的现状,重点讨论非手机无线设备设计人员所面临的挑战,他们努力在更小的空间中实现更多的功能,有时候还要面临必须采用可在多频率下重复使用的宽带收发器等棘手问题。

    与RF器件接口
    对于任何成功的RF设计,接收机和发射机内各级的接口是最重要的事情之一。如果电路各级之间的连接不当,谐波、不良衰减和其它缺陷就会凸显出来。本研讨会将介绍有助于实现RF电路最高性能的最佳做法。

    高速印刷电路板设计技巧和诀窍
    在本研讨会中,主讲人John将与您分享他过去30年来积累的关于高速印刷电路板设计的一些技巧和诀窍。

    RF检波器揭秘
    本在线研讨会将介绍有关RF检波器的一些实用知识。一位ADI公司的RF专家将讲解不同类型的检波器,以及如何应用这些器件。

    差分放大器和设计工具简介
    本在线研讨会介绍差分放大器的基础知识和常见应用,并探讨若干设计实例。我们的放大器专家还会详细讲解必要的设计公式,并演示几款能够简化系统设计的新在线设计工具。本研讨会旨在阐明差分放大器背后的基本原理,并提供相关应用技术的实用知识。

    RF放大器技术文章

    通信系统设计的差分信号优势
    了解差分信号链和架构在高难度应用中如何改进系统性能。 (RF Designline, 2/1/2010)

    直接变频接收机设计的优势
    直接变频接收机信号链在3G和4G无线蜂窝应用环境中的性能和优点。(Electronic Products,2009年6月)

    利用直接变频接收机设计实现多标准/多频带操作
    现代直接变频技术为现场可编程无线电设计提供了卓越的解决方案,相比传统接收机解决方案,它还具有成本优势和潜在的性能优势。 (RF Designline, 2/16/2009)

    利用3G毫微微基站模拟前端实现家庭无线连接

    手册与通报

    RF/IF选型指南

    RF IC解决方案通报

    数据手册

    RF放大器数据手册

EngineerZone
Design Conference 2013

Driver Amplifiers

Part# 中文数据手册Min RF Frequency (MHz)Max RF Frequency (MHz)GainOutput IP31 dB Comp PointNoise Figure (dB)Supply CurrentSupply Voltage (V)Specs @ (MHz)PackageUS Price 1000-4999
ADL5324
 
400MHz4GHz14.6dB43.1dBm29.1dBm3.8dB133mA-2.14GHz- $3.35
ADL5605  700MHz1GHz23dB44.2dBm30.9dBm4.8dB307mA5.25V943MHz16-Lead LFCSP $7.75
ADL5606  1.8GHz2.7GHz24.3dB45.5dBm30.8dBm4.7dB362mA5.25V2.14GHz16-Lead LFCSP $7.75
ADL5604  700MHz2.7GHz12.2dB42.2dBm29.1dBm4.6dB318mA5.25V2.63GHz16-Lead LFCSP $5.74
ADL5321  2.3GHz4GHz14dB41dBm25.7dBm4dB90mA5.5V2.6GHzSOT-89 $2.58
ADL5320Reference Circuit Available  400MHz2.7GHz13.2dB42dBm25.7dBm4.4dB104mA5V2.14GHzSOT-89 $2.58
ADL5322  700MHz1GHz19.9dB45.3dBm27.9dBm5dB320mA5.25V900MHz8-Lead LFCSP $2.85
ADL5323  1.7GHz2.4GHz19.5dB43.5dBm28dBm5dB320mA5.25V2.14GHz8-Lead LFCSP $2.85
回到顶部

Gain Blocks

Part# Min RF Frequency (MHz)Max RF Frequency (MHz)GainOutput IP3Noise Figure (dB)1 dB Comp Point (dBm)Specs @ (MHz)PackageUS Price 1000-4999
ADL554430MHz6GHz17.4dB34.9dBm2.9dB17.6dBm900MHzSOT-89 $1.35
ADL554530MHz6GHz24.1dB36.4dBm2.9dB18.1dBm900MHzSOT-89 $1.35
ADL560150MHz4GHz15.3dB43dBm3.7dB19dBm900MHz3-Lead SOT-89 $1.75
ADL560250MHz4GHz19.5dB42dBm3.3dB19.3dBm2GHz3-Lead SOT-89 $1.75
ADL554150MHz6GHz14.7dB39.2dBm3.8dB16.3dBm2GHz8-Lead LFCSP $1.55
ADL554250MHz6GHz18.7dB39dBm3.2dB18dBm2GHz8-Lead LFCSP $1.55
AD83531MHz2.7GHz19.8dB23.6dBm5.3dB9.1dBm900MHz8-Lead LFCSP $0.49
AD83541MHz2.7GHz19.5dB19dBm4.2dB4.6dBm900MHz8-Lead LFCSP $0.49
回到顶部

IF Amplifiers

Part# Frequency RangeGain1 dB Comp Point (dBm)Noise Figure (dB)Output IP3Min Pos SupplyMax Pos SupplySupply CurrentSpecs @ (MHz)PackageUS Price 1000-4999
ADL5535Reference Circuit Available20 to 100016.1dB18.9dBm3.2dB45.5dBm4.5V5.5V97mA190MHzSOT-89 $1.75
ADL5536Reference Circuit Available20 to 100019.8dB19.6dBm2.6dB45dBm4.5V5.5V105mA190MHzSOT-89 $1.75
ADL5534Reference Circuit Available20 to 50021dB20.4dBm2.5dB40dBm4.75V5.25V98mA70MHz16-Lead LFCSP $3
ADL553120 to 50020.9dB20.4dBm2.5dB41dBm4.75V5.25V100mA70MHz8-Lead LFCSP $1.55
ADL5530dc to 100016.8dB21.8dBm3dB37dBm3V5.5V110mA190MHz8-Lead LFCSP $1.35
回到顶部

LNAs

Part# Frequency RangeGainOutput IP3Noise Figure (dB)1 dB Comp Point (dBm)Supply CurrentSpecs @ (MHz)PackageUS Price 1000-4999
AD8432-24.08dB36.2dBm2.3dB7.7dBm24mA10MHz24-Lead LFCSP $1.29
ADL5521400 to 400020.8dB37dBm900mdB21.8dBm60mA900MHz8-Lead LFCSP $1.49
ADL5523400 to 400021.5dB34dBm800mdB21dBm60mA900MHz8-Lead LFCSP $1.49
回到顶部

RF/IF Differential Amps

Part# 中文数据手册-3dB BandwidthGainOutput IP3Spectral NoiseDistortion (2nd)Distortion (3rd)Noise Figure (dB)Supply Voltage (V)Supply CurrentPackageUS Price 1000-4999
ADL5566  4.5GHz16dB50.9dBm1.3(nV/rtHz)-94.7dBc-100dBc6.58dB5.2V160mA24-Lead LFCSP $6.05
ADL5565Reference Circuit Available
 
6.75GHz15.5dB54dBm1.52(nV/rtHz)-108dBc-103dBc8.7dB5.2V80mA16-Lead LFCSP $3.68
ADL5561  2.9GHz15.5dB49dBm2.1(nV/rtHz)-95dBc-87dBc8dB3.6V40mA16-Lead LFCSP $3.68
ADL5562Reference Circuit Available  3.3GHz15.5dB47dBm2.1(nV/rtHz)-104dBc-87dBc7.3dB3.6V80mA16-Lead LFCSP $3.68
AD8372  130MHz32dB35dBm--78dBc-85dBc7.9dB5.5V212mA32-Lead CSP $6.58
AD8375  630MHz20dB50dBm1.9(nV/rtHz)-85dBc-92dBc8.3dB5.5V125mA24-Lead LFCSP $4.54
AD8376Reference Circuit Available  700MHz20dB50dBm2(nV/rtHz)-82dBc-91dBc8.7dB5.5V250mA32-Lead CSP $6.57
AD8352Reference Circuit Available  2.2GHz25dB41dBm2.7(nV/rtHz)-83dBc-82dBc15.5dB5.5V37mA16-Lead LFCSP $3.53
AD8335  70MHz38dB-1.3(nV/rtHz)---5V76mA64-Lead LFCSP $12.14
AD8370  750MHz34dB35dBm2.1(nV/rtHz)-65dBc-62dBc7.2dB5.5V79mA16-Lead TSSOP $4.25
AD8351  2.2GHz26dB31dBm2.7(nV/rtHz)-79dBc-81dBc15.5dB5.5V28mA10-Lead uSOIC $2.68
AD8369  600MHz40dB19.5dBm2(nV/rtHz)-68dBc-64dBc7dB5.5V37mA16-Lead TSSOP $4.25
AD8350  900MHz20dB28dBm1.7(nV/rtHz)-66dBc-65dBc6.8dB11V28mA8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC $2.52
回到顶部

新产品

  • ADL5545- 30 MHz 至 6 GHz RF/IF 增益模块

    ADL5545是一款单端RF/IF增益模块放大器,可在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作。采用5 V电源供电时,ADL5545功耗仅为56 mA,OIP3超过36dBm。

    ADL5545具有24 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。该放大器采用工业标准SOT-89封装,在输入和输出内部匹配50 Ω,能够简单地使用于各种不同的应用中。所需的外部元件只有输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和直流偏置电感。

    ADL5545采用InGaP HBT工艺制造而成,ESD额定值为 ±1.5 kV(1C类)。额定温度范围为−40℃至+105℃的宽温度范围,并提供配置齐全且符合RoHS标准的评估板。

    更多Read more

    AL5545 Diagram
  • ADL5544- 30 MHz 至 6 GHz 增益模块

    ADL5544是一款单端RF/IF增益模块放大器,可在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作。采用5 V电源供电时,ADL5544功耗仅为55 mA,OIP3超过34dBm。

    ADL5544具有17 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。该放大器采用工业标准SOT-89封装,在输入和输出内部匹配50 Ω,能够简单地使用于各种不同的应用中。所需的外部元件只有输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和直流偏置电感。

    ADL5544采用InGaP HBT工艺制造而成,ESD额定值为±1.5 kV(1C类)。额定温度范围为−40℃至+105℃的宽温度范围,并提供配置齐全且符合RoHS标准的评估板。

    更多Read more

    ADL5544 Diagram

新闻

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭