ADL5610:  30 MHz 至 6 GHz RF/IF增益模块

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5610是一款单端RF/IF增益模块放大器,可在 30 MHz 至 6 GHz范围内提供宽带操作。ADL5610在极高OIP3(高于 38 dBm)时具有低噪声系数2.2 dB,可提供高动态范围。

ADL5610具有18 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。该放大器采用工业标准SOT-89封装,在输入和输出内部匹配50 Ω,能够简单地使用于各种不同的应用中。所需的外部元件只有输入和输出交流耦合电容、电源去耦电容和偏置电感。

ADL5610具有±1.5 kV高额定ESD值(1C 类),额定温度范围为宽温度范围:−40°C至+105°C。

同时提供完全填充并符合RoHS标准的评估板。

特点和优势

  • 固定增益:18.4 dB
  • 可在30 MHz至6 GHz的宽范围内工作
  • 高动态范围增益模块
  • 输入和输出内部匹配50 Ω
  • 集成偏置电路
  • OIP3:38.8 dBm (900 MHz)
  • P1dB:20.4 dBm (900 MHz)
  • 噪声系数:2.2 dB (900 MHz)
  • 5 V单电源供电
  • 低静态电流:92 mA
  • 宽工作温度范围:-40℃至+105℃
  • 高效散热型SOT-89封装
  • ESD额定值:±1.5 kV(1C类)

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5610: 30 MHz to 6 GHz RF/IF Gain Block Data Sheet (Rev A, 09/2013) (pdf, 234 kB) 产品数据手册 PDF
ADI推出新款业界领先的宽带RF增益模块 (31 五月 2013) 新闻发布 HTML
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5610 S-Parameters  (zip, 27 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐ADL5610使用的有源混频器
  • 针对高IP3性能且RF输入范围为10 MHz至6 GHz的应用,推荐使用有源混频器ADL5801
  • 针对高IP3、100 MHz至6 GHz范围内的双通道上变频/下变频应用,推荐使用双通道有源混频器ADL5802
  • 对于适合有源滤波器、集成VCO的高性能PLL,建议使用ADF4350ADF4351
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5610评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5610-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭