添加到信号链设计器

ADL5534:  20 MHz至500 MHz中频放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5534内置两个宽带、固定增益、线性放大器,工作频率最高达500 MHz,可用于蜂窝、卫星、宽带和仪器仪表等各种设备。

ADL5534具有20dB固定增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。放大器为单端式,具有内部匹配50Ω电阻。各放大器只需配置输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和一个外部偏置电感便可工作。

ADL5534采用GaAs HBT工艺制造,提供16引脚、5 mm × 5 mm、LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。采用5 V单电源供电时,ADL5534每个放大器的功耗为98 mA。额定温度范围为−40°C至+85°C。与之相似的放大器ADL5531(ADI公司生产)为20 dB增益单通道产品。ADL5531和ADL5534均提供配置齐全的评估板。

特点和优势

  • 固定增益:20 dB
  • 工作频率最高达500 MHz
  • 内部50 Ω输入/输出匹配电阻
  • 集成偏置控制电路
  • OIP3:40 dBm (70 MHz)
  • P1dB:20.4 dBm (70 MHz)
  • 噪声系数:2.5 dB (70 MHz)
  • 出色的温度稳定性和电源稳定性
  • 5 V单电源

ADL5534功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5534 S-Parameters Rev A  (zip, 23 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5534 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5534 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5534-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭