AD9860/AD9862评估工具

MxFE™转换器具有高度集成与可配置特性,建议用户通过数据手册和评估板套件熟悉这些器件的工作原理和性能。 评估套件包含PCB、软件和文档,便于测试基准分析。

如需购买AD9860或AD9862评估套件,请联系您的ADI销售代表,或在线购买:
AD9860-EB
AD9862-EB

文档

技术笔记以PDF格式提供。
AD9860/AD9862评估板指南

软件

软件随AD9861和AD9863评估套件一同提供,具有易用的图形用户界面,允许轻松访问各种SPI端口配置寄存器。 正确配置AD9865/AD9866后,用户可评估Tx和Rx信号路径性能,并针对特定应用优化各种寄存器设置。

欲下载可用于Windows 95和98的软件,请点击以下链接:

欲下载可用于Windows 2000和NT的软件,请点击以下链接:

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭