SOFTCELL 滤波器设计软件

该滤波器设计软件提供一系列简单的方法为RSP和TSP设计滤波器。该软件工具套件包括SoftCell滤波器设计工具和SoftCell滤波器设计工具快速入门文档。此软件让用户可以轻松比较每种滤波级(rCIC2、CIC5、RCF等)间采用不同抽取属性的滤波器。该软件目前支持下列产品的滤波器设计:

用户可以指定所需滤波模板及输入输出速率。滤波器设计软件提供具有不同抽取特性的滤波器以供选择。用户可以选择所需的滤波器,并产生一个可由各种RSP和TSP评估板软件直接使用的滤波器文件。用户还可以通过软件保存工作区,轻松返回之前的工作点。

软件的下载版本为最新版本,取代了CD-ROM的版本。该软件可在使用Windows 95、98、NT 4.0 service pack 3、2000或Windows XP的个人电脑上运行。

完整的软件包请从以下链接下载:

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭