ADI推出最高动态范围和集成度的正交解调器

ADI最近推出了具有业界最高动态范围和集成度的正交解调器ADRF6806和ADRF6807,适合蜂窝通信基础设施和微波点对点无线电等多种宽带通信应用。

中国,北京 (2011年10月27日) - ADI最近推出了具有业界最高动态范围和集成度的正交解调器ADRF6806ADRF6807,适合蜂窝通信基础设施和微波点对点无线电等多种宽带通信应用。作为ADI公司RF IC系列产品的最新成员,ADRF6806解调器的工作频率范围是50 MHz至525 MHz,而ADRF6807解调器的工作频率范围是700 MHz至1050 MHz。两款解调器均集成了一个含高性能锁相环(PLL)的IQ解调器、一个低噪声电压控制振荡器(VCO),以及两个低压差调节器(LDO)。ADRF6806和ADRF6807是业内仅有的单芯片内集成三种RF功能的正交解调器,因此它们能简化设计,并缩减电路板空间和物料成本。ADRF6806和ADRF6807使用了一个高性能混频器内核,实现了优异的输入IP3和输入P1dB性能、极低的输出本底噪声和出色的动态范围。通过SPI端口,用户可以控制小数N分频PLL功能、解调器LO分频器功能、多种优化功能、低功耗模式,并允许一个外部施加的LO。

ADRF6806和ADRF6807解调器基于先进的硅-锗BiCMOS工艺设计,并采用紧凑型6 mm x 6 mm LFCSP封装。

ADRF6806正交解调器的主要特性:

  • LO频率范围:50 MHz至525 MHz
  • 领先的射频性能:输入P1dB为12.2 dBm、输入IP3为28.5 dBm、噪声系数(DSB)为12.2、电压转换增益为1 dB
  • 正交解调精度:相位精度 <0.5°、幅度精度 <0.1 dB
  • 基带解调:135 MHz(3 dB带宽)
  • 通过SPI串行接口进行PLL编程

ADRF6807正交解调器的主要特性:

  • LO频率范围:700 MHz至1,050 MHz
  • 领先的射频性能:输入P1dB为12.8 dBm、输入IP3为26.7 dBm、噪声系数(DSB)为13.1、电压转换增益为1 dB
  • 正交解调精度:相位精度 <0.5°、幅度精度 <0.1 dB
  • 基带解调:170 MHz(3 dB带宽)
  • 通过SPI串行接口进行PLL编程

报价与供货

产品 千片订量报价 样片供货 全面量产 封装
ADRF6806 $9.98/片 现在 40引脚6 mm x 6 mm LFCSP
ADRF6806-EVALZ $150.00/套 现在  
ADRF6807 $9.98/片 现在 40引脚6 mm x 6 mm
ADRF6807-EVALZ $150.00/套 现在  

ADRF6806ADRF6807可与ADI公司的中频VGA :ADL5561ADL5562、中频放大器ADL5535ADL5536及更多产品一起用于电路设计。

ADI RF IC产品组合覆盖整个RF信号链

ADI公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术(如RFCMOS、GaAs与SiGe)的独特组合而推出的RF IC覆盖整个RF信号链路,从业界领先的高性能RF功能模块,到高度集成的WiMAX和短程、单芯片收发器解决方案。RF功能模块包括:PLL、集成PLL/VCO和DDS频率合成器;TruPwr™ RMS功率检波器和对数放大器;可变增益放大器;功率放大器、低噪声放大器和其他放大器;RF混频器和直接变频调制器和解调器产品。这些产品受众多设计资源的支持,为RF系统的开发提供了极大方便,包括免费设计工具、Circuits from the Lab™实验室电路和EngineerZone™中文技术论坛。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/rf

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/pr1018/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭