预分频器(微波)

ADI公司的新型ADF500x RF预分频器系列借鉴了ADI领先的RF和锁相环(PLL)频率合成器设计经验,性能居业界之首,提供固定分频比(2、4 或8),工作频率可达18 GHz,功耗极低。ADF500x采用3V标称电源供电,具有差分100 Ω RF输出,可以直接与ADI PLL系列的差分RF输入实现接口。ADF500x系列先期推出三款器件:2分频预分频器ADF5000、4分频预分频器ADF5001和8分频预分频器ADF5002。这些器件是各种应用的理想解决方案,包括点对点无线电、甚小孔径终端(VSAT)和微波通信系统。

产品选型表

Prescalers

Part# Max RF Input (MHz)Voltage Supply (V)Supply CurrentRF Divide ValueNormalised Phase NoisePackage
ADF500018GHz3.3V30mA2-147dBc/Hz16-Lead LFCSP
ADF500218GHz3.3V30mA8-153dBc/Hz16-Lead LFCSP
ADF5001Reference Circuit Available18GHz3.3V30mA4-150dBc/Hz16-Lead LFCSP
回到顶部
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭