ADRF6820:  695 MHz 至 2700 MHz 正交解调器,集成小数N分频PLL和VCO

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADRF6820是一款高度集成的解调器和频率合成器,非常适合用于下一代通信系统中。该器件功能丰富,内置一个高线性度宽带I/Q解调器、一个集成式小数N分频锁相环(PLL),以及一个低相位噪声多核压控振荡器(VCO)。此外,ADRF6820还集成了2:1 RF开关、一个片内可调谐RF巴伦、一个可编程RF衰减器和两个低压差(LDO)稳压器。该高度集成的器件适用于6 mm x6 mm小尺寸解决方案。

高度隔离的2:1 RF开关和片内可调谐RF巴伦使ADRF6820支持两个单端50 Ω端接RF输入。可编程衰减器确保高线性度解调器内核具有最佳的差分RF输入电平。集成式衰减器提供的衰减范围为0 dB至15 dB,步进为1 dB。

ADRF6820提供两种备用方式产生差分本振(LO)输入信号: 从外部通过高频低相位噪声LO信号产生,或从内部通过片内小数N分频频率合成器。集成式频率合成器的连续LO覆盖范围为356.25 MHz至2850 MHz。由于基准频率值在传递至鉴频鉴相器(PFD)之前能够通过除法或乘法模块将其增加或减少至期望值,因此PPL基准电压源输入可支持较宽的频率范围。

选定后,内部小数N分频频率合成器的输出施加到2分频正交分相器。1× LO信号可从外部LO路径施加到内置的多相滤波器,或者2分频正交分相器采用2× LO信号产生正交LO输入信号,用于混频器。

ADRF6820采用先进的硅锗BiCMOS工艺制造,采用符合RoHS标准的40引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装,配有裸露焊盘。其额定温度范围为40℃至+85℃。

应用

  • 蜂窝W-CDMA/GSM/LTE
  • 数字预失真(DPD)接收器
  • 微波点对点无线电

特点和优势

  • 集成小数N分频PLL的I/Q解调器
  • RF输入频率范围: 695 MHz至2,700 MHz
  • 内部LO频率范围: 356.25 MHz至2,850 MHz
  • 内部LO频率范围: 356.25 MHz至2,850 MHz
  • 输入IP3: 35 dBm (1900 MHz RF)
  • 可编程HD3/IP3调整
  • 单刀双掷(SPDT) RF输入开关
  • RF数字步进衰减范围: 0 dB至15 dB
  • 集成式RF可调谐巴伦,用于单端50 Ω输入
  • 多核集成式VCO
  • 解调1 dB带宽: 600 MHz
  • 4个可选基带增益和带宽模式
  • 数字可编程LO相位失调和直流零点
  • 可通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程
  • 40引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装

ADRF6820功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADRF6820 S-Parameters  (zip, 2413 kB) S-Parameters ZIP
ADRF6820 Evaluation Board Software  (zip, 1701 kB) 评估软件 ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐ADRF6820使用的放大器
  • 针对可以直流耦合的双通道16 dB固定增益,推荐使用 ADL5566
  • 针对50 dBm OIP3的双通道、-11.5 dB至+20 dB数字控制VGA,推荐使用 ADL5202
推荐ADRF6620使用的ADC
  • 针对14位、170 MSPS / 250 MSPS、JESD204B、双通道模数转换器,推荐使用 AD9250
  • 针对14位、80 MSPS / 155 MSPS、1.8 V串行输出模数转换器,推荐使用 AD9641
  • 针对12位、170 MSPS / 210 MSPS / 250 MSPS、1.8 V LVDS输出模数转换器,推荐使用 AD9634
  • 针对12位、370 MSPS / 500 MSPS、1.8 V LVDS输出模数转换器,推荐使用 AD9434
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADRF6820 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADRF6820-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 200.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭