添加到信号链设计器

ADRF6807:  700 MHz至1,050 MHz正交解调器,集成小数N分频PLL和VCO

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADRF6807是一款高动态范围IQ解调器,集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。小数N分频PLL/频率合成器产生2.8 GHz至4.2 GHz范围的频率。可编程正交分频器(分频比 = 4)将VCO输出频率分频至所需的本振(LO)频率,以便以正交方式驱动混频器。此外,输出分频器(分频比 = 4至8)产生一个分频VCO信号供外部使用。

PLL支持9 MHz至160 MHz范围内的输入基准频率。鉴相器输出控制一个电荷泵,其输出在片外环路滤波器中进行积分。然后,环路滤波器输出施加于一个集成式VCO。

IQ解调器将差分RF输入与源自正交分频器的复数LO混频。差分I和Q输出路径具有出色的正交精度,可以处理基带信号或最高120 MHz的复数中频信号。

通过对串行接口寄存器编程以降低功耗,还可提供低功耗工作模式,同时输入线性度和输出驱动电流略有降低。

ADRF6807采用先进的硅锗BiCMOS工艺制造,提供40引脚、裸露焊盘、符合RoHS标准的6 mm x 6 mm LFCSP封装。额定温度范围为-40°C至+85°C。

应用

  • QAM/QPSK RF/IF 解调器
  • 蜂窝W-CDMA/CDMA/CDMA2000
  • 微波点对(多)点无线电
  • 宽带无线和WiMAX

特点和优势

  • 集成小数N分频PLL的IQ解调器
  • LO频率范围:700 MHz至1,050 MHz
  • 针对下列规格(LPEN = 0)/(LPEN = 1):br> 输入P1dB:12.8 dBm/11.7 dBm
    输入IP3:26.7 dBm/24.0 dBm
    噪声系数(DSB):13.1 dB/12.4 dB
    电压转换增益:1.0 dB/4.3 dB
  • 正交解调精度
    相位精度:<0.5°
    幅度精度:<0.1 dB
    基带解调:170 MHz/135 MHz,3 dB带宽
  • 通过SPI串行接口进行PLL编程
  • 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP

ADRF6807 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADRF6807: 700 MHz至1050 MHz正交解调器集成小数N分频PLL (Rev B, 02/2012) (pdf, 966 kB) 产品数据手册 PDF
ADRF6807: 700 MHz to 1050 MHz Quadrature Demodulator with Fractional-N PLL Data Sheet (Rev B, 02/2012) (pdf, 966 kB) 产品数据手册 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Windows 7 Drivers for the SPI Software  (zip, 724 kB) 评估软件 ZIP
ADRF6807 Evaluation Board Software (Adapter board with USB controlled Cypress Microcontroller)  (zip, 453 kB) 评估软件 ZIP
ADRF6807 Evaluation Board Software and Documentation  (zip, 454 kB) 评估软件 ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐ADRF6807使用的基带驱动放大器

  • 如需针对低压(1.8V) ADC应用的低噪声驱动器,推荐使用ADA4930-1 或双通道 ADA4930-2
  • 针对可选增益(1、2或3),推荐使用低成本、低功耗ADA4950-1 或双通道 ADA4950-2
  • 如需数字可编程VGA,推荐使用AD8366
  • 针对可变增益和可编程基带滤波器,推荐使用ADRF6510ADRF6516
推荐ADRF6807使用的双通道模数转换器
  • 如需16位性能、低功耗和高采样速率,推荐使用AD9268AD9650
  • 如需14位性能、低功耗和高采样速率,推荐使用AD9258AD9251
  • 如需12位性能、低功耗、低成本和易用性,推荐使用AD9231
  • 针对16位性能、集成正交纠错(QEC)的多级差分流水线架构,推荐使用AD9269
  • 针对16位性能、集成正交纠错(QEC)的连续时间Σ-Δ架构,推荐使用AD9262

推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADRF6807 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADRF6807-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭