ADF9010

量产

900MHz ISM频段 RF模拟前端

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 840 MHz~960 MHz ISM频段
  • Rx基带模拟低通滤波和PGA
  • 集成RF Tx上变频器
  • 集成整数N分频PLL和VCO
  • 集成Tx PA前置放大器
  • 完全平衡的差分架构
  • 3.3 V电源
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

ADF9010
900MHz ISM频段 RF模拟前端
ADF9010 Functional Block Diagram ADF9010 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF功率检波器 1
ADL5501 量产 50 MHz 至6 GHz TruPwr™检波器
调制器和解调器 1
ADL5382 推荐用于新设计 700 ~ 2700 MHz 正交解调器
线性稳压器 2
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
ADP3334 不推荐用于新设计 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADF9010
ADF9010 评估板

最新评论

近期浏览