AD8347
量产800 MHz至2.7 GHz RF / IF正交解调器
- 产品模型
- 2
概述
- RF输入范围:800 MHz至2.7 GHz
- 集成65 dB AGC放大器
- 集成基带电平检波器
- 集成基带输出放大器
- 2.7 V至5.5 V单电源供电,具有省电功能
- 正交相位精度:3度
- 幅度平衡:0.3 dB
- 三阶交调截点(IIP3):+12 dB
- 噪声系数:11 dB
- 低LO驱动:10 dBm
AD8347是一款单芯片、宽带2.7 GHz正交解调器。该器件集成65 dB的线性dB AGC并在RF输入之间及混频器之后的基带输出端进行分频。同相和正交信号先被引出芯片进行滤波,然后再提供给最终输出放大器级。用户可以使用最终输出放大器调整直流共模电平,以提供到双通道I/Q ADC的直接接口。
65 dB的线性dB增益控制、50 MHz解调带宽以及出色的相位与幅度平衡,使得AD8347非常适合点到点和点到多点宽带无线应用中的直接变频无线电。
AD8347采用先进的双极性工艺制造,以3 V或5 V单电源供电,提供节省空间的28引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40ºC至+85ºC。
供货
可订购样片和评估板,产品型号为AD8347-EVAL。
其它调制器/解调器产品:
- AD8345 - 250MHz - 1GHz RF/IF调制器
- AD8346 - 2.5 GHz直接变频正交调制器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
评估设计文件 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8347ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD8347ARUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD8347ARUZ | 量产 | |
| AD8347ARUZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 5 | ||
| ADL5562 | 推荐用于新设计 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
| ADL5565 | 推荐用于新设计 | 6 GHz超高动态范围差分放大器 |
| ADA4950-1 | 推荐用于新设计 | 低功耗、增益可选的差分ADC驱动器,G = 1、2、3 |
| ADA4950-2 | 推荐用于新设计 | 低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3 |
| AD8366 | 推荐用于新设计 | dC至600 MHz 、双通道数字可变增益放大器 |
| 差分放大器 2 | ||
| ADA4930-1 | 推荐用于新设计 | 超低噪声驱动器,适用于低压ADC |
| ADA4930-2 | 推荐用于新设计 | 超低噪声驱动器,适用于低压ADC |
| 可变增益放大器(VGA) 2 | ||
| ADRF6510 | 过期 | 30 MHz 双通道可编程滤波器和可变增益放大器 |
| ADRF6516 | 过期 | 31 MHz、双通道可编程滤波器和可变增益放大器 |
| 模数转换器(ADC) 7 | ||
| AD9262 | 不推荐用于新设计 | 16位、2.5 MHz/5 MHz/10 MHz、30 MSPS至160 MSPS、双通道连续时间Σ-Δ型ADC |
| AD9268 | 量产 | 16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
| AD9650 | 推荐用于新设计 | 16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC) |
| AD9231 | 量产 | 12位、20/40/65/80 MSPS、1.8V双通道模数转换器 |
| AD9258 | 量产 | 14位、125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC) |
| AD9251 | 量产 | 14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
| AD9269 | 推荐用于新设计 | 16位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
| 锁相环(PLL)频率合成器 3 | ||
| ADF4350 | 量产 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
| ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |
| ADF4156 | 量产 | 6.2 GHz 小数N分频频率合成器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8347的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论