ADRF6620:  700 MHz 至 2700 MHz接收混频器,集成IF DGA、小数N分频PLL和VCO

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADRF6620是一款高度集成的有源混频器和频率合成器,非常适合用于无线接收器子系统中。该器件功能丰富,内置一个高线性度宽带有源混频器、一个集成式小数N分频PLL、低相位噪声多核VCO,以及IF DGA。此外,ADRF6620还集成了4:1 RF开关、一个片内可调谐RF巴伦、可编程RF衰减器和低压差(LDO)稳压器。该高度集成的器件适用于7 mm × 7 mm小尺寸解决方案。

高度隔离的4:1 RF开关和片内可调谐RF巴伦使ADRF6620支持4个单端50 Ω端接RF输入。可编程衰减器确保高线性度混频器内核具有最佳的RF输入驱动电平。集成式DSA提供的衰减范围为0 dB至15 dB,步进为1 dB。

ADRF6620提供两种备用方式产生差分LO输入信号:从外部通过高频低相位噪声LO信号产生,或从内部通过片内小数N分频PLL频率合成器产生。集成式频率合成器的连续LO覆盖范围为350 MHz至2850 MHz。由于基准频率值在传递至鉴频鉴相器(PFD)之前能够通过除法和乘法模块将其增加或减少至期望值,因此PPL基准电压源输入可支持较宽的频率范围。

集成式高线性度DGA以0.5 dB的步进提供3 dB至15 dB的额外增益范围,驱动模数转换器(ADC)时灵活性极高。

ADRF6620采用先进的硅锗BiCMOS工艺制造,提供48引脚、裸露焊盘、符合RoHS标准的7 mm x 7 mm LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 无线接收器
  • 数字预失真(DPD)接收器

特点和优势

  • 集成式小数N分频锁相环(PLL)
  • RF输入频率范围:700 MHz至2,700 MHz
  • 内部本振(LO)频率范围:350 MHz至2,850 MHz
  • 输入P1dB:17 dBm
  • 输出IP3:45 dBm
  • 单刀四掷(SP4T) RF输入开关
  • 数字步进衰减器(DSA)范围:0 dB至15 dB
  • 集成式RF可调谐巴伦,允许单端50 Ω输入
  • 多核集成式压控振荡器(VCO)
  • 数字可编程可变增益放大器(DGA) −3 dB带宽:>600 MHz
  • 150 Ω IF输出平衡阻抗
  • 可通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程
  • 5 V单电源

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADRF6620 S-Parameters  (zip, 180 kB) S-Parameters ZIP
ADRF6620 Evaluation Board Software  (zip, 1707 kB) 评估软件 ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐ADRF6620使用的ADC
  • 针对14位、170 MSPS / 250 MSPS、JESD204B、双通道模数转换器,推荐使用AD9250
  • 针对14位、80 MSPS / 155 MSPS、1.8 V串行输出模数转换器,推荐使用AD9641
  • 针对12位、170 MSPS / 210 MSPS / 250 MSPS、1.8 V LVDS输出模数转换器,推荐使用AD9634
  • 针对12位、370 MSPS / 500 MSPS、1.8 V LVDS输出模数转换器,推荐使用AD9434
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADRF6620评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADRF6620-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 200.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭