ADL6010:  快速响应、45 dB范围、0.5至40 GHz 功率检波器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL6010是一款多功能微波频谱宽带包络检波器, 该器件以单个易于使用的6引脚封装提供一流的精度和极低的功耗(8 mW)。 该器件输出的基带电压与射频(RF)输入信号的瞬时幅度成正比。 它的RF输入具有非常小的斜率变化,以便包络从0.5 GHz到43.5 GHz的输出传递函数。

检波器单元使用专利的八肖特基二极管阵列,后接新颖的线性化电路,可创建相对于输入电压幅度,总比例因子(或传递增益)标称值为×2.2的线性电压表。

虽然ADL6010本质上并不是一款功率响应器件,但以这种方式指定输入依然是很方便的。 因此,相对于50 Ω源输入阻抗,允许的输入功率范围为−30 dBm至+15 dBm。 对应的输入电压幅度为11.2 mV至1.8 V,产生范围从25 mV左右到4 V以上共模(COMM)的准直流输出。

平衡检波器拓扑的一个不为人注意的细节是,它不存在输入端由于加载非线性源而产生偶数阶失真。 这在利用低比例耦合器提取信号样本的应用中是一个重要优势,并且相比传统二极管检波器而言,它的性能大为提升。

RF输入幅度波动的功率等效值可通过加入均方根-直流转换器IC而提取。 此外,基带输出可应用于一个速度适中的模数转换器(ADC),均方根值(以及其他信号参数,比如峰均比)在数字域中完成计算。

输出响应精度对4.75 V至5.25 V范围的电源电压变化不敏感。超低功耗有利于长期稳定性。

ADL6010A额定工作温度范围为−40°C至+85°C;而ADL6010S额定工作温度范围为−55°C至+125°C。这两款器件均采用6引脚、2 mm × 2 mm LFCSP封装。

应用

  • 高精度微波仪器仪表
  • 点对点功率级控制
  • 防撞系统

特点和优势

  • 具有线性度的肖特基二极管检波器
  • 宽带50 Ω输入阻抗
  • 具有最小斜率变化的精确响应范围:0.5 GHz至43.5 GHz
  • 输入范围:−30 dBm至+15 dBm,参考50 Ω
  • 出色的温度稳定性
  • 2.1 V/VPEAK(输出电压根据输入峰值电压)斜率(10 GHz)
  • 快速包络带宽:40 MHz
  • 快速输出上升时间:4 ns
  • 低功耗:1.6 mA (5.0 V)
  • 2 mm x 2 mm、6引脚LFCSP封装

ADL6010 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL6010: Fast Responding, 45 dB Range, 0.5 GHz to 43.5 GHz Envelope Detector Data Sheet (Rev A, 09/2014) (pdf, 1306 kB) 产品数据手册 PDF
ADI的射频新品和微波创新产品亮相IMS2013 (06 六月 2013) 新闻发布 HTML
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
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
ADL6010 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL6010ACPZN-R7 产品状态: 量产 6 ld LFCSP (2.05x2.05) 6 工业 Reel, 3000 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
ADL6010SCPZN-R7 产品状态: 量产 6 ld LFCSP (2.05x2.05) 6 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL6010评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL6010-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 500.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭