ADL5903:  200 MHz至6 GHz 35 dB TruPwr™检波器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5903是一款真均方根响应功率检波器,具有35 dB测量范围。 该器件提供低功耗性能,具备内在无纹波误差传递功能。

ADL5903为需要进行精确信号功率测量的各种高频系统提供了解决方案。 该器件采用3.0 V至5.0 V单电源供电,仅需几个电容即可方便地使用,并且能够以单端驱动,或使用巴伦以差分输入驱动。 片内匹配网络可在器件额定频率范围内提供良好的回损性能。 ADL5903可在200 MHz至6 GHz频率范围内工作,支持的输入范围为−30 dBm至+20 dBm。

ADL5903可用于确定带复杂调制包络的高频信号真功率,包括大波峰因数信号,如GSM、CDMA、W-CDMA、TD-SCDMA和LTE调制信号。 然后,输出便与输入均方根值的对数成比例。 换言之,读数以分贝值直接呈现,900 MHz时调整至大约35.5 mV/dB。

ADL5903具有低功耗工作特性,禁用模式则进一步降低功耗。 当ADL5903通过ENBL引脚上的逻辑低电平而进入关断模式时,其功耗低于100 μA。 ADL5903采用2 mm × 2 mm、8引脚LFCSP封装,具有−55°C至+125°C的宽工作温度范围。

应用

  • 功率放大器线性化/控制环路
  • 发射机功率控制
  • 发射机信号强度指示(TSSI)
  • RF仪器仪表
  • 无线中继器

特点和优势

  • 精确的均方根至直流转换(200 MHz至6 GHz)
  • 测量动态范围:35 dB
    无纹波传递功能
  • 单端输入,兼容50 Ω信号源
    无需外部匹配
  • 线性dB输出,调整至35.5 mV/dB (900 MHz)
  • 波形与调制独立,如:
      GSM/CDMA/W-CDMA
      /TD-SCDMA/LTE
  • 出色的温度稳定性
  • 采用3.0 V 至5.0 V电源供电,工作温度范围为−55°C至+125°C
  • 低功耗: 3 mA(3.0 V至5.0 V电源)
  • 8引脚、2 mm × 2 mm LFCSP封装

ADL5903功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5903:200 MHz至6 GHz35 dB TruPwr™检波器 (Rev 0, 10/2013) (pdf, 1351 kB) 产品数据手册 PDF
ADL5903: 200 MHz to 6 GHz 35 dB TruPwr™ Detector Data Sheet (Rev 0, 10/2013) (pdf, 1351 kB) 产品数据手册 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5903 S-Parameters  (zip, 6 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐ADL5903使用的ADC
  • 针对高速低功耗设计,推荐使用AD7466
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5903 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5903评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5903-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭