添加到信号链设计器

ADL5511:  直流至6 GHz 包络和TruPwr RMS检波器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5511是一款RF包络和TruPwr均方根检波器。包络输出电压是一个与输入信号包络成正比的电压。均方根输出电压与输入信号的峰均比无关。

均方根输出为线性V/V电压,900 MHz时的转换增益为1.9 V/V均方根值。包络输出的转换增益为1.46 V/V (900 MHz),它以ERER引脚提供的1.1 V内部基准电压为参考。

ADL5511可采用直流至6 GHz信号工作,包络带宽最高可达130 MHz。

所获取的包络可用于RF功率放大器(PA)线性化和增强效率,均方根输出则可用于测量均方根功率。高均方根值精度和快速包络响应特别适合对CDMA2000、W-CDMA及LTE系统中使用的宽带高峰均比信号进行包络检波和功率测量。

ADL5511的工作温度范围为−40°C至+85℃,提供16引脚3 mm × 3 LFCSP封装。

应用
--W-CDMA、CDMA2000、LTE和其他复杂波形的均方根功率测量和包络检波
--基于漏极调制的功率放大器线性化
--采用包络跟踪方法的功率放大器线性化

特点和优势

  • 包络跟踪RF检波器,输出电压与输入电压成正比
  • 独立的TruPwr均方根输出
  • 无需巴伦或外部调谐
  • 出色的温度稳定性
  • 输入功率动态范围:47 dB
  • 输入频率范围:直流至6 GHz
  • 包络带宽:130 MHz
  • 包络延迟:2 ns
  • 单电源供电:4.75 V to 5.25 V
  • 电源电流:21.5 mA
  • 关断模式:130 μW

功能框图ADL5511

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5511:直流至6 GHz包络和TruPwr RMS检波器 (Rev A, 02/2012) (pdf, 2458 kB) 产品数据手册 PDF
ADL5511: DC to 6 GHz Envelope and TruPwr RMS Detector Data Sheet (Rev B, 05/2014) (pdf, 435 kB) 产品数据手册 PDF
UG-312: ADL5511-EVALZ: Evaluation Board  (pdf, 140 kB) 用户指导 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
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
ADL5511 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5511-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭