ADL5506:  30 MHz 至 4.5 GHz、 45 dB RF 检波器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5506是一款完整的低成本子系统,用于30 MHz至4.5 GHz频率范围内的RF信号测量,典型动态范围为45 dB,主要用于各种无线终端设备。 与采用分立式二极管检波器的方案相比,它能够提供更宽的动态范围和更高的精度, 在−40°C至+85°C温度范围内的温度稳定性尤为出色。

同时灵敏度较高,允许以较低信号电平进行测量,从而降低了耦合至检波器所需的功耗。 该器件本质上是一款电压响应型器件,典型动态范围为45 dB。

为了方便起见,该信号使用5 pF电容以及宽带50 Ω匹配在内部交流耦合,外部分流电阻为52 Ω。在转折频率约19 MHz时,此高通耦合可使工作频率最低。 因此,信号源可以直流接地。

由于输入信号电平从1.25 mV rms (-45 dBm)增加到224 rms (0 dBm),ADL5506输出从0.14 V附近升高至略微超出1 V。 输出与输入功率水平的对数成比例关系,即读数以分贝值直接呈现,且900 MHz时调整至大约18 mV/dB。 当需要增加输入波形求平均值的时间间隔时,可在VLOG引脚和CFLT引脚之间连接电容。

ADL5506采用6引脚WLCSP封装,电源电压为3.0 V时功耗为3.8 mA。 关断后,典型禁用电流低于1 µA。

应用

  • 用于无线终端设备的RSSI和TSSI
  • RF发射机或接收机功率测量

特点和优势

  • 完整的RF检波器功能
  • 典型动态范围: 45 dB
  • 工作频率范围:30 MHz至4.5 GHz
  • 出色的温度稳定性
  • 稳定的线性dB响应
  • 电源开/关响应时间:
    65 ns/145 ns(上升/下降)
    施加−5 dBm输入电源
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 低功耗: 3.0 V时为3.8 mA
    电源电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 禁用电流:低于1 µA

ADL5506功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5506:30 MHz至4.5 GHz、45 dB RF检波器 (Rev 0, 11/2013) (pdf, 0) 产品数据手册 PDF
ADL5506: 30 MHz to 4.5 GHz, 45 dB RF Detector initial rev 0 (Rev 0, 11/2013) (pdf, 1118 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐ADL5506使用的RF检波器/控制器 推荐ADL5506使用的对数放大器 推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5506评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5506-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭