RF 设计工具

RF 设计工具



作为业界从天线到处理器等所有主要RF至数字功能构建模块的唯一供应商,ADI公司针对其广泛的RF-IC产品系列提供全套设计工具支持。RF系统设计是一项极其复杂且耗时的过程,ADI公司的设计工具可使RF至数字整体设计工作更简单、更快速、更精确、更稳定,从而降低您的设计风险,加快产品上市。

立即下载这些免费工具,降低风险、简化RF系统开发!

RF 设计工具

ADIsimRF

Online ADC AnalysisADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。

访问ADIsimRF页面
ADIsimPLL

ADC AnalyzerADIsimPLL可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

访问ADIsimPLL页面
ADIsimSRD Design Studio

ADC AnalyzerADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列短程收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。利用该工具,用户可以同时查看时域和频域调制情况。另外,ADIsimSRD Design Studio还可创建设计路线、给用户以指引,将设计流程拆分成数个不同的任务,从而极大简化整个开发流程。

访问ADIsimSRD Design Studio
阻抗匹配指南

传输线路阻抗匹配简介。该工具在给定的频率下将一个已知的复杂负载与所需的阻抗相匹配。计算器件数值并显示一个匹配网络的简单电路。

访问阻抗匹配指南
ADIsimDDS

这款工具的作用是帮助用户选择和评估ADI公司的直接数字频率合成器(DDS) IC。它允许用户选择器件,输入要求的工作条件,以及评估器件的一般性能。

访问ADIsimDDS
ADIsimCLK

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

访问ADIsimCLK
VRMS/dBm/dBu/dBV 计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

访问VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

其他资源

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭