ADIsimSRD DESIGN STUDIO

ADIsimSRD DESIGN STUDIO


ADIsimSRD Design Studio

实验前即时创建并优化短程无线系统!

短程无线系统的设计与优化是一项复杂的任务,因为需要设置各种彼此相关的参数。开发过程中需考虑的子系统包括PLL、RF滤波/匹配、调制类型和解调过程、封装数据格式化和平均功耗。目前为止,系统设计人员依靠基于电子表格的工具结合重复性的实验室工作,帮助优化这些参数。

ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时仿真和优化。开发工具基于使用广泛的ADIsimPLL™ 工具,并经过强化,可让用户查看时域和频域的调制情况。另外,ADIsimSRD Design Studio还可创建设计路线、给用户以指引,将设计流程拆分成数个不同的任务,从而极大简化整个开发流程。

ADIsimSRD Design Studio
Free Download

ADISIMSRD DESIGN STUDIO提供的任务列表

  • 新设计向导(New Design Wizard): 包含符合地区标准法规(FCC、ETSI、ARIB等)的默认设置
  • 链路预算(Link Budget): 可进行范围估算
  • 频率工作表(Frequencies Worksheet): 协助选择xtal和PFD
  • 发射机频谱(Transmitter Spectrum): 极为灵活的频谱分析仪(基于FFT)
  • 天线/滤波器(Antenna/Filter): 协助进行电路匹配
  • 封装格式化(Packet Formatting): 输入封装结构,查看该结构对电池寿命和PER的影响
  • 同步检测(Sync Detection): 协助选择具有良好自动校正特性的同步字节
  • 功耗(Power Consumption): 考虑各种可能的休眠-发送-接收情况。协助进行电池寿命计算
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭