ADI公司不断地在生产新产品并使我们当前的产品符合RoHS标准的要求。过去在引脚上采用了锡铅(SnPb)涂敷层的产品中大多数现在也提供符合RoHS标准的版本。下面的电子数据总表囊括了公司所有面市的产品及其与RoHS的一致性状况。此表每两周会更新一次。如果您要购买不标准的或不在此表中的特殊产品,可以联系您的销售代表以确认该产品的RoHS一致性状况。此表示出有一些产品我们目前暂不打算提供符合RoHS标准的版本。其原因有很多,包括封装材料和市场需求——如果这给您的业务带来了不便,请联系您的销售代表,我们可以为指定的器件寻找出合适的替代产品。
符合RoHS标准的产品状况和供货情况总表, (xls)
最近更新05/16/13
与目前产品编号标准不相符的产品列表
ADI公司现已采用一种产品编号标准,用尾字母‘Z’作为封装标志符。采用此标准以前,我们已经发布过符合RoHS标准但是器件型号中不含‘Z’的产品。另外,在采用此标准以前,我们还发布过器件型号中含‘Z’的产品,但制造时采用了SnPb引脚涂敷层。因为我们整个的供货链和客户已经在其系统中采用了这些型号,所以我们决定不再更改这些器件型号。下列附件是不符合我们目前编号标准——采用字母‘Z’表示符合RoHS标准——的器件型号列表。
符合RoHS标准但器件型号中不含‘Z’的产品列表 (xls)
最近更新01/11/13
不符合RoHS标准但器件型号中包含‘Z’的产品列表 (xls)
最近更新 01/12/12
IOS和ICI产品对RoHS标准符合性的说明 (doc, 36,864 bytes)
最近更新09/27/06