可变增益放大器(VGA) -  新闻

ADI公司汽车雷达模拟前端以极具成本竞争力的单个IC
--高级汽车雷达帮助汽车制造商通过智能汽车设计提高驾驶员安全实现自适应巡航控制和盲点检测

ADI公司针对新一代通信系统推出高性能集成式RF解调器
--新型解调器ADRF6801集成ADI公司领先的PLL频率合成器和VCO,具有业界领先的性能、出色的功能集成和宽动态范围。

ADI公司的可变增益放大器达到前所未有的RF与IF频率性能与集成度
高度集成的SiGe BiCMOS和GaAs RF/IF可变增益控制放大器集多种功能于单芯片,大幅节省原材料,并实现无线性能突破。

ADI 公司为宽带通信设备开发提供具有突破性集成度的射频 IC
单片 RF IC 产品可使点对点无线电、无线基站、有线电视基础设施和通信测试设备的元器件数量减少75%以上

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭