调制器和解调器 -  新闻

ADI推出最高动态范围和集成度的正交解调器
ADI最近推出了具有业界最高动态范围和集成度的正交解调器ADRF6806和ADRF6807,适合蜂窝通信基础设施和微波点对点无线电等多种宽带通信应用。

ADI公司针对新一代通信系统推出高性能集成式RF解调器
--新型解调器ADRF6801集成ADI公司领先的PLL频率合成器和VCO,具有业界领先的性能、出色的功能集成和宽动态范围。

ADI公司的RF/微波产品系列新增用于宽带通信设计的高集成度解调器
--ADI公司的ADRF6850解调器在小封装中实现无与伦比的集成度和性能,从而节省电路板面积、降低成本并缩短设计时间。

ADI 公司为宽带通信设备开发提供具有突破性集成度的射频 IC
单片 RF IC 产品可使点对点无线电、无线基站、有线电视基础设施和通信测试设备的元器件数量减少75%以上

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭