SHARC 处理器 -  新闻

ADI公司推出16通道音频DAC
ADI今天针对专业、“专业级消费类”和汽车音频设备应用推出能够改善音频系统性能并降低功耗的16通道音频DAC ADAU1966。

ADI公司推出低功耗HDMI接收器可增强影音系统性能
--利用ADI公司的ADV7611和ADV7612接收器,高清设计人员能够为需要小尺寸和3D支持的娱乐应用提供高端影音功能组合

ADI斩获四项2010年度EDN China创新奖展现在模拟信号和数字信号处理领域的突出成就

ADI 公司最新推出 SHARC DSP 产品组合在高性能、低功耗浮点处理精度方面实现飞跃
-- 新款 SHARC 处理器比同类竞争产品性能提高33%,片上内存扩大250%且功耗降低20%

FUJITSU TEN公司采用ADI公司SHARC DSP实现汽车音响系统的声学空间控制

新款SHARC®浮点DSP处理器提供业界最高性能

ADI公司的新一代SHARC®处理器满足专业音频的所有需求

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭