Blackfin 处理器 -  新闻

ADI推出最高性能Blackfin®处理器
ADSP-BF60x系列处理器具有1 GHz内核性能和新的专用视觉加速器,支持将多功能分析技术广泛运用于嵌入式视觉应用

ADI公司推出16通道音频DAC
ADI今天针对专业、“专业级消费类”和汽车音频设备应用推出能够改善音频系统性能并降低功耗的16通道音频DAC ADAU1966。

ADI重拳推出低至不到2美元的Blackfin嵌入式处理器
400-MMAC / 200-MHz Blackfin® DSP的价格低至1.99美元,同时提供99美元评估板

ADI公司针对诊断级ECG应用推出集成模拟前端子系统
--ADI公司首款高精度ECG AFE包括起搏器脉搏检测和呼吸测量功能,适合电池和线路供电的ECG应用

ADI 将携业界领先产品技术亮相IIC-CHINA 2011
----高性能数据转换和信号处理解决方案为众多应用领域提供持续创新原动力

ADI公司推出低功耗HDMI接收器可增强影音系统性能
--利用ADI公司的ADV7611和ADV7612接收器,高清设计人员能够为需要小尺寸和3D支持的娱乐应用提供高端影音功能组合

ADI 公司为复杂图像和视频处理应用开发人员提供免费图像处理软件模块
-- 充分优化的软件库可向开发人员提供视频分析构建模块,从而加快复杂视频设计的速度

Silentium 公司将基于Blackfin 处理器的有源噪声消除技术推广到各种应用
-- 强大的 Blackfin 处理器可在整个可闻频谱范围内实现高达10dB (A) 的宽带噪声抑制性能

DSP处理器培训与认证(深圳:2009年7月15日 - 7月16日)

ADI Blackfin推出适合三汇(Synway)企业VoIP电话和呼叫中心解决方案

ADI BLACKFIN处理器助力ADESCOM公司有线电话管理网关系统设计
基于Blackfin处理器的CTMG提供在因特网与有线网络上的端到端VoIP系统

ADI联手INTELLIVISION视频分析软件在监控和机器视觉领域开拓更大应用空间
领先的智能视频分析和自动监控解决方案厂商提供本地Blackfin支持,实现更多智能摄像头节点

ADI公司的BLACKFIN为西门子智能电表解决方案AMIS提供核心动力
基于Blackfin的智能电表可实现从用户到发电厂的能量消费情况的测量和信息传送,从而提升了整个电网节能和管理能力

ADI BLACKFIN®结合 FACTUM 的中间件可实现单芯片 DAB/DAB+/DMB 接收机解决方案

ADI BLACKFIN®结合FACTUM的中间件可实现单芯片DAB/DAB+/DMB接收机解决方案

ADI Blackfin®系列嵌入式处理器初级培训(深圳:2009年4月13日 - 4月14日)

JUNGO公司的USBWARE为ADI BLACKFIN®处理器提供完整的USB协议解决方案

ADI BLACKFIN增强了THINKSMART V1功能,提供智能视频安全和监控

微软.NET MICRO FRAMEWORK首次在ADI公司的BLACKFIN处理器上亮相

最新BLACKFIN®处理器扩展ADI公司汇聚处理器产品系列,扩大其低功耗领导地

ADI公司的音频和视频技术成为雅马哈新款数字家庭影院接收机的中心

ADI与中国合作伙伴共推BLACKFIN开发工具,营建本地DSP生态环境

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭