高集成度降压型DC/DC同步调节器支持高密度负载点设计
--ADI公司的5V 2A/1.25A开关调节器ADP2119和ADP2120提供高达93%的电源转换效
20V 降压型 DC/DC 异步稳压器可简化中间电源总线和负载点电源设计
-- ADI 公司的 ADP2300/01开关型稳压器具有内部补偿电路,可以帮助设计工程师降低电源系统设计复杂性,同时提供超过90%的电源转换效率
ADI 公司扩充恒定导通时间、同步降压型控制器产品线
-- ADI 公司的 ADP1870和 ADP1871降压型控制器采用恒定导通时间和谷值电流模式技术驱动所有 N 沟道功率级电路,可以将输出电压稳定至最低0.6V