线性稳压器 -  新闻

ADI推出高集成度电源管理IC ADP5034调节器/LDO
更小、更灵活的电源管理IC中集成两个降压调节器和两个LDO

ADI公司亚微安静态电流LDO可延长无线设备中的电池寿命
--ADI公司的ADP16x系列低压差调节器具有出色的电源抑制性能,满负载时仅汲取42 μA静态电流

ADI推出ADP124和ADP125具有杰出电源抑制性能的低静态电流LDO
--ADI公司的高性能低压差调节器ADP124和ADP125能够在100 kHz时提供低噪声和60dB的高电源抑制比

ADI公司线性稳压器系列产品,为噪声敏感的便携式应用而优化,采用业界最小封装

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭