LED驱动器 -  新闻

ADI公司的可编程LED驱动器支持对9个LED的电流进行独立控制

单通道1500MA LED 闪光灯驱动器改善照相手机的图像质量
--ADP1650具有业界领先的效率和紧凑的尺寸,能够使低光照环境下的闪光亮度达到最大,并使闪光期间的电池电流消耗最小。

ADI公司ADP8860荣获2009年度电源产品奖
--ADI电荷泵、7通道智能LED驱动器ADP 8860凭借突出的低功耗和续航能力,荣获<<电子产品世界>>"2009年度电源产品评奖之绿色电源奖"

新型 LED 背光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗
ADP8860 的并行配置和多区照明功能可为空间受限的便携式设备实现出色的视觉体验和低功耗预算

ADI公司推出自适应照明管理系统,以提高便携式电子产品的电源效率

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭